GN 970 Asennuskiinnikkeet Rakenneteräs / aumiini, erisivuiset

Asennuskiinnikkeet GN 970: Rakenneteräs / aumiini, erisivuiset
Materiaali: STB - Rakenneteräs
Tyyppi: C - rei’illä ja pitkittäisrei’illä
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Tuoteperhe Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Tuotteen kuvaus

GN 970 -asennuskiinnikkeitä käytetään yleisesti suorakulmaliitoksiin ja kiinnitykseen, esim. aluslevyjen tai kansien tapauksessa.

Tyypissä A voi käyttää sovelluskohtaisia porausmallinteita ja ne voi kiinnittää myös hitsaamalla.

Tyypin C asennuskiinnikkeissä on yksi tai kaksi reiän ja pitkittäisreiän yhdistelmää riippuen pituudesta l1.

Tekninen eritelmä

RakenneteräsSTB

  • vedetty, terävillä reunoilla
  • mustattu

AlumiiniALM

  • prässätty
  • matta, hiottu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 970 Asennuskiinnikkeet, rakenneteräs / aumiini, erisivuiset luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman reikiä
Crei’illä ja pitkittäisrei’illä
Näytä / piilota sarakkeet
h1
ALM

STB
b1l1b3dh2l2m1m2s
30304530186,21815-204
30304560186,2181530204
40406040248,22420-255
40406080248,2242040255
50-75503010,23025-306
50-751003010,2302550306

Koonti ja hinta

Materiaali


h1
h1
Pituus, liitospala b1
Pituus, kulmapala l1
Tyyppi


Eritelmät

Materiaali


h1
h1
Pituus, liitospala b1
Pituus, kulmapala l1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,75 €
plus ALV 1,09 €
brutto 6,84 €
Paino: 0,061 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 909 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 910 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 970-ALM-30-45-30-AGN 970-ALM-30-45-30-CGN 970-STB-30-45-30-AGN 970-STB-30-45-30-CGN 970-ALM-30-45-60-AGN 970-ALM-30-45-60-CGN 970-STB-30-45-60-AGN 970-STB-30-45-60-CGN 970-ALM-40-60-40-AGN 970-ALM-40-60-40-CGN 970-STB-40-60-40-AGN 970-STB-40-60-40-CGN 970-ALM-40-60-80-AGN 970-ALM-40-60-80-CGN 970-STB-40-60-80-AGN 970-STB-40-60-80-CGN 970-ALM-50-75-50-AGN 970-ALM-50-75-50-CGN 970-ALM-50-75-100-AGN 970-ALM-50-75-100-C

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa