A | kierteellä, asennus ylhäältä |
UA | uralla, asennus ylhäältä |
UB | uralla, asennus edestä |
d1 Kierre Tyyppi A | d1 +0,6 / +0,4 Reikä Tyyppi UA / UB | h1 Tyyppi A | Tyyppi UA | Tyyppi UB | b h11 | d2 | h2 | h3 | h4 | k | Pituus l | m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 x 1 | 6 | 5 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | 10 | 15 | 20 | 10 | 4,5 | 6 | 5 | 1,6 | 5,6 | 35 | 22 |
M 8 x 1 | 8 | 8 | 15 | 20 | 12 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 12 | 5,5 | 8 | 6 | 2,6 | 6,6 | 40 | 25 |
M 10 x 1 | 10 | 10 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 20 | 25 | 35 | 15 | 6,5 | 10 | 7,5 | 3,6 | 8,6 | 45 | 30 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0