GN 820.5 Salpatyyppiset lukitsimet Teräs / ruostumaton teräs, vaakasuora käyttövipu lukitusmekanismilla, sivuasennuksella

Salpatyyppiset lukitsimet GN 820.5: Teräs / ruostumaton teräs, vaakasuora käyttövipu lukitusmekanismilla, sivuasennuksella
Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: MFLC - Haarukkamallinen kiinnitysvarsi kahdella laipallisella aluslevyllä ja lukitusruuvilla GN 708.1
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Tuotteen kuvaus

Salpatyyppiset lukitsimet GN 820.5 lukitaan turvallisesti lukitussa asennossa tahattoman tai tärinästä johtuvan löystymisen estämiseksi. Lukitsimen avaaminen voidaan tehdä yhdellä kädellä.

Lukitus perustuu vipulukko-periaatteelle, jossa lukitusvipu ja lukitusvarsi liikkuvat vastakkaisiin suuntiin. 90° käännetty asennuspinta mahdollistaa asennuksen lukituspisteen lähelle. Matala kokonaiskorkeus lukitusasennossa on toinen näiden lukitsimien erikoisominaisuus.

Salpatyyppiset lukitsimet haarukkamallisella MFL-tyyppisellä kiinnitysvarrella mahdollistavat sovelluskohtaisen ruuvin käytön kahden laipallisen aluslevyn avulla. MFLC-tyyppisessä mallissa on mukana lukitusruuvi kumisella painolevyllä.

Tekninen eritelmä

Kiristysmekanismi

  • TeräsST
    • Peltiosat
      Pintakovetettava teräs C 10, sinkitty, sinipassivoitu
    • Päästökarkaistu laakeripultti
  • Ruostumaton teräsNI AISI 304
  • Liikkuvat osat on voideltu erityisrasvalla

Kahva
Muovi
Punainen, öljynkestävä


Laipalliset aluslevyt GN 898

  • Teräs
    Sinkitty, sinipassivoitu ST versiolle
  • Ruostumaton teräs AISI 304 NI-versiolle

Lukitusruuvit GN 708.1 tyypille MFLC

  • Teräs, sinkitty, sinipassivoitu ST-versiolle
  • Ruostumaton teräs AISI 304 NI-versiolle
  • Painealusta
    Kloropreenikumi (CR)
    • Kovuus noin 85 Shore A
    • Vulkanoitu
    • Musta
    • Tyyppi A (tasainen painealue)

RoHS

Lisävaruste

GN 801 Pidikkeet lukitusruuveille (Tyypille MFL)
GN 801.1 Kiinnitysvarsien pidennysosat (Tyypille MFL)
GN 801.2 Kiinnitysvarsien pidennysosat (Tyypille MFL)

Piilota tekninen piirros
GN 820.5 Lukitsimet, teräs / ruostumaton teräs, vaakasuora käyttövipu lukitusmekanismilla, sivuasennuksella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

MFLHaarukkamallinen kiinnitysvarsi kahdella laipallisella aluslevyllä
MFLCHaarukkamallinen kiinnitysvarsi kahdella laipallisella aluslevyllä ja lukitusruuvilla GN 708.1
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH
Kiinnitysvoima
N
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4
75900203025,55,3M 54,562391119
13010003239356,5M 65,58557,51625,5
23017003743408,5M 86,5102691830
Näytä / piilota sarakkeet
Kokoh5
maks.
l1l2l3m1m2m3rsw
Säädettävä väli
753011830451813,5642,5215
13047,5170455526226,5612,517,5
23053196526828,524870320

Koonti ja hinta

Koko
Tyyppi


Materiaali


Koko
Tyyppi


Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
21,13 €
plus ALV 4,01 €
brutto 25,14 €
Paino: 0,105 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000
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
  • 7 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 667 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 668 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 820.5-75-MFL-STGN 820.5-75-MFL-NIGN 820.5-75-MFLC-STGN 820.5-75-MFLC-NIGN 820.5-130-MFL-STGN 820.5-130-MFL-NIGN 820.5-130-MFLC-STGN 820.5-130-MFLC-NIGN 820.5-230-MFL-STGN 820.5-230-MFL-NIGN 820.5-230-MFLC-STGN 820.5-230-MFLC-NI

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa