GN 448 Kierrehylsyt pyöreille putkille

Kierrehylsyt GN 448: pyöreille putkille
ELESA original design
code: NDX.T

Tuotteen kuvaus

GN 448 -kierrehylsyt mahdollistavat ruuvien kiinnittämisen profiiliputkiin. Ne pysyvät paikoillaan putken sisällä lievästi kartiomaisen sisäkeosion ansiosta.

Staattisen kuormituksen kestokapasiteettia koskevassa taulukossa annetut arvot ovat vain suuntaa-antavia, ja niiden ylittäminen voi aiheuttaa kierrehylsyn vakavan ja pysyvän vääntymisen tai rikkoutumisen.

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

Holkki messinkiä
paljas tai nikkelöity


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 448 Kierrehylsyt, pyöreä, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Ulkopuoli-Ø
d2
Sisäpuoli-Ø
d3 Kierre Ø  - t Kierteen syvyysl1l2Staattinen kuorma N
M8 ... M16


M20 ... M24
sopiva
rakenneputkille
GN 990
D 20D 16---M 8-10------2354500-D 20
D 25D 21---M 8-10M 10-10-----265,54500-D 25
D 30D 25D 26D 27D 28M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15--3164500--
D 32D 28---M 8-10M 10-10-----3164500-D 32
D 35D 31---M 10-10M 12-10-----3164500-D 35
D 38D 33D 34--M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15---3885000--
D 38D 35---M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15--3885000--
D 40D 34---M 10-10M 12-10-----3885000-D 40
D 42D 36---M 10-10M 12-10-----3885000-D 42
D 42,4D 37,4D 38,4--M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20--38850008000-
D 42,4D 39,4---M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20-38850008000-
D 45D 39---M 12-10M 16-15-----388,55000-D 45
D 48D 42---M 12-10M 16-15-----45105500-D 48
D 48,3D 43,3D 44,3--M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20---451055008500-
D 48,3D 45,3---M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20-451055008500-
D 50D 44---M 12-10M 16-15-----45105500-D 50
D 50,9D 45,9D 46,9D 47,9-M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20---451055008500-
D 60,3D 55,3D 56,3D 57,3-M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20M 24-20521255008500-

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Sisäläpimitta d2
Kierre d3
Eritelmät

Ulkoläpimitta d1
Sisäläpimitta d2
Kierre d3

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,55
plus ALV 0,48 €
brutto 3,03 €
ELESA Code: 320211
Kuvaus: NDX.T-20x2-M8
Paino: 0,009 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 275 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 707 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 708 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa