JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 648.2 Nivelvarret kierretapilla Teräs

Valokuva

GN 648.2 Nivelvarret kierretapilla, teräs Tyyppi: N - Messinki / Teräs, voitelu mahdollista
Tyyppi: N - Messinki / Teräs, voitelu mahdollista
GN 648.2 Nivelvarret kierretapilla, teräs Tyyppi: N - Messinki / Teräs, voitelu mahdollista GN 648.2 Nivelvarret kierretapilla, teräs Tyyppi: W - Teräs - PTFE / Teräs, itsevoiteleva

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 648.2 -nivelvarret vastaavat DIN ISO 12240-4, sarja K (ennen DIN 648 K) määritelmiä.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu

  • d1 = 5 - 12: koneistettu
  • d1 = 14 - 25: taottu

Laiteparit

  • Tyyppi N (voitelu mahdollista)
    Laakerituki
    Messinki, CuZn40Al

Sisärengas
Teräs, 100Cr6
karkaistu, hiottu, kiillotettu

  • Tyyppi W (itsevoiteleva)
    Laakerituki
    Teräs, sinkitty
    PTFE-sisäkkeellä

Sisärengas
Teräs, 100Cr6
karkaistu, hiottu, kiillotettu


RoHS

Tilauksesta

kapea malli (ISO 12240-1, sarja E)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 648.2 Nivelvarret kierretapilla, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Form

NMessinki / Teräs, voitelu mahdollista
WTeräs - PTFE / Teräs, itsevoiteleva
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7d2
Vasenkätinen
kierre
b1 -0,12b2d3d4l1l2l3w
Liike
kulma
5**M 5M 5L867,71833422013°
6M 6M 6L96,758,92036462213°
8M 8M 8L12910,42442542514°
10M 10M 10L1410,512,92848622913°
12M 12M 12L161215,43254703313°
14M 14M 14L1913,516,83660783816°
16M 16M 16L211519,34266874015°
18M 18 x 1,5M 18 x 1,5L2316,521,84672954415°
20M 20 x 1,5M 20 x 1,5L251824,350781034714°
22M 22 x 1,5M 22 x 1,5L282025,854841115115°
25M 24 x 2M 24 x 2L312229,660941245815°
30*M 30 x 2M 30 x 2L372534,8701101457117°
* saatavissa vain tyypille W

** d1 = 5 tyyppi N - voitelu ei ole mahdollista

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Reikäd1
Kierre d2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,60
plus ALV 1,44 €
brutto 9,04 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,28 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,015 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 50,00 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 55 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2022, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 648.2-5-M5L-NGN 648.2-5-M5L-WGN 648.2-5-M5-NGN 648.2-5-M5-WGN 648.2-6-M6L-NGN 648.2-6-M6L-WGN 648.2-6-M6-NGN 648.2-6-M6-WGN 648.2-8-M8L-NGN 648.2-8-M8L-WGN 648.2-8-M8-NGN 648.2-8-M8-WGN 648.2-10-M10L-NGN 648.2-10-M10L-WGN 648.2-10-M10-NGN 648.2-10-M10-WGN 648.2-12-M12L-NGN 648.2-12-M12L-WGN 648.2-12-M12-NGN 648.2-12-M12-WGN 648.2-14-M14L-NGN 648.2-14-M14L-WGN 648.2-14-M14-NGN 648.2-14-M14-WGN 648.2-16-M16L-NGN 648.2-16-M16L-WGN 648.2-16-M16-NGN 648.2-16-M16-WGN 648.2-18-M18x1,5L-NGN 648.2-18-M18x1,5L-WGN 648.2-18-M18x1,5-NGN 648.2-18-M18x1,5-WGN 648.2-20-M20x1,5L-NGN 648.2-20-M20x1,5L-WGN 648.2-20-M20x1,5-NGN 648.2-20-M20x1,5-WGN 648.2-22-M22x1,5L-NGN 648.2-22-M22x1,5L-WGN 648.2-22-M22x1,5-NGN 648.2-22-M22x1,5-WGN 648.2-25-M24x2L-NGN 648.2-25-M24x2L-WGN 648.2-25-M24x2-NGN 648.2-25-M24x2-WGN 648.2-30-M30x2L-WGN 648.2-30-M30x2-W

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.