JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 650.6 Öljytasonilmaisimet sähköisellä lämpötilan seurannalla

Valokuva

Alkuperäinen ELESA-design
koodi: HCX+ST

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Sen lisäksi, että GN 650.6 -öljytasonilmaisimia käytetään nesteen tason tarkastamiseen, ne voivat myös laukaista sähköimpulssin, kun määrätty lämpötila on saavutettu.

Standardimallissa lämpötila-anturi asetetaan siten, että kytkin sulkeutuu tai avautuu silloin, kun 80 ºC asteen lämpötila saavutetaan (REED-kytkin).

Polyamidirunko käsittää kaksi osaa, jotka on ultraäänihitsattu yhteen täydellisen tiiveyden saavuttamiseksi.

GN 650.6 -öljytasonilmaisimia voi käyttää myös paineistetuissa säiliöissä tai astioissa. Painekuorman kestävyystestien tulokset ovat saatavissa.


Tekninen eritelmä

Runko
Muovi, kristallinkirkas
Teknopolymeeri (PA-T)
  • vanhenemista kestävä
  • suuri mekaaninen lujuus
  • lämpötilankestävyys enintään 90 ºC
  • liuottimia kestävä, mutta ei sovellu alkoholille
  • vältä kosketusta kuumaan veteen

Kontrastipinta
Alumiini
  • valkoiseksi lakattu
  • kahdella mustalla merkintäviivalla

O-renkaat
Kumi NBR (Perbunan®)

Kiristysruuvi, kuusiomutteri, hammastettu lukitusaluslevy
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tilauksesta

GN 650.6 -öljytasonilmaisimet muilla lämpötila-asetuksilla

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 650.6 Öljytasonilmaisimet sähköisellä lämpötilan seurannalla  luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

NONormaalisti avoin
NCNormaalisti suljettu
Näytä / piilota sarakkeet
l1bdl2l3l4l5l6l7l8l9s ≈
maks.
seinän paksuus
12731M 122380161231718264112
25435M 12212032912618,518244112

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ruuvien etäisyys l1
Suojakotelo


Sähköspesifikaatiot

maks. kytkentäjännite /
maks. kytkentävirta:

250 Vac, 10 A
48 Vdc / 5 A

Liitinpistoke:

DIN EN 175301-803 Tyyppi C

Suojausluokka:

IP 65

Kaapelitiiviste:

PG 7, kaapelille-Ø 6-7 mm

kaapelin maks. poikkileikkaus:

2 x 1,5 mm²

Kaapelin kytkennän asennussekvenssi:

1. Löysää kiinnitysruuvia ja vedä liitinpistoke irti.

2. Työnnä koskettimen pidike pois liittimen kotelosta.

3. Löysää kaapelitiivistettä, syötä kaapeli liittimen kotelon läpi ja liitä se koskettimen pidikkeeseen.

4. Työnnä koskettimen pidike takaisin liittimen koteloon ja kiristä kaapelitiiviste pitimen / tiivisteen jännittämiseksi.

5. Työnnä liitinpistoke öljyntasonilmaisimen koskettimien yli ja kiinnitä kiinnitysruuvilla.

Asennusohjeet

Astian seinämässä olevat kaksi 12,5 Ø porareikää riittävät GN 650.6 öljyntasonilmaisimen asentamiseen muttereilla.

Öljyntasonilmaisimen voi kiinnittää myös suoraan, toisin sanoen ilman mutteria, jos astian seinämässä on kaksi M12-kierrettä.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
121,35
plus ALV 23,06 €
brutto 144,41 €
Varastossa
Paino: 0,220 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 50,00 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 53 mukaisia, voimassa alkaen 1. toukokuuta 2021, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7.00-17.30: +49 7723 6507 - 100

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 650.6-127-NCGN 650.6-127-NOGN 650.6-254-NOGN 650.6-254-NC

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.
Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.