JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 543.4 Öljysilmät Muovi, enintään 140 ºC, prismaattinen vaikutus

Valokuva

GN 543.4 Öljysilmät, muovi, enintään 140 ºC, prismaattinen vaikutus
ELESA original design

code: HGFT.HT-PR

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 543.4 -öljysilmien tarkastuslasi on upotettu runkoon injektioprosessin aikana ja tämän johdosta se on täysin vuototiivis.

Näissä öljysilmissä käytetään niin sanottua heijastavan prismavaikutuksen luovaa “kissansilmää”, jolla öljyn taso voidaan lukea selkeästi ja virheettömästi riippumatta öljyn väristä tai viskositeetista. Tämän vaikutuksen hyöty on selvä alitäytön tai ylitäytön tapauksissa sekä epäsuotuisissa olosuhteissa tapahtuvassa seurannassa.

Tiivisterengas on upotettu radiaaliseen syvennykseen eikä se pääse työntymään ulos kiristämisen aikana.

Asennusohjeet:
Alle 4 mm paksuisiin seiniin asennettaessa on suositeltavaa käyttää asennusmutteria GN 7430.

Tekninen eritelmä

Runko
Muovi (polyamidi PA)

  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 140 °C
  • paineenkestävyys enintään 7 baaria

Tarkistuslasi
Muovi
läpinäkyvä, sulfonihappopohjainen


Tiiviste
Tiivistekumi FPM ( Viton®)


RoHS

Lisävaruste

Asennusmutterit GN 7430

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 543.4 Öljysilmät, muovi, enintään 140 ºC, prismaattinen vaikutus luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3l1l2sAnzugsmoment
15G 1/228108,5246 ... 8
18G 3/4359,58,5328 ... 10
23G 142,5119,53810 ... 12

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Tarkastuslasi d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,45
plus ALV 0,85 €
brutto 5,30 €
Varastossa
ELESA Code: 14463
Kuvaus: HGFT.13/HT-PR-1/2
Paino: 0,006 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).