JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 438 Välilevyt ja jalkalevyt Teräs, kumipohjalla, vulkanoitu

Valokuva

GN 438 Välilevyt ja jalkalevyt, teräs, kumipohjalla, vulkanoitu Tyyppi: A - Asennus asennusreiällä
Tyyppi: A - Asennus asennusreiällä
GN 438 Välilevyt ja jalkalevyt, teräs, kumipohjalla, vulkanoitu Tyyppi: A - Asennus asennusreiällä GN 438 Välilevyt ja jalkalevyt, teräs, kumipohjalla, vulkanoitu Tyyppi: B - Asennus liimapalalla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 438 -välilevyt ja jalkalevyt toimivat vaimentimina ja suojaavat pintoja vahingoittumiselta.

Kun useita välilevyjä asetetaan päällekkäin, koko paketin joustojäykkyys lisääntyy, mikä taas avaa uusia käyttömahdollisuuksia.

Jalkalevyjä käytetään pienten koneiden, järjestelmien tai laitteiden asentamiseen, ja tyypin A levyt kiinnitetään ruuveilla. Huomioi ruuvin pään enimmäiskorkeus. Vaihtoehtoisesti, kun tyypin B levyn suojakalvo on poistettu, se voidaan kiinnittää kaikkiin sopiviin ja puhtaisiin pintoihin liimapalan avulla.

Tekninen eritelmä

Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Kumipohja
Akryylinitriittibutadieeni-kumi (NBR)

  • vulkanoitu
  • musta
  • lämpötilankestävyys enintään 120 ºC
  • Kovuus Shore A kova70

Liimapala (vain tyyppi B)
Scotch-kiinnitys TM 5952

  • kaksipuolinen
  • Akryylikumiydin

RoHS

Tilauksesta

muut kovuusarvot Shore

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 438 Välilevyt ja jalkalevyt, teräs, kumipohjalla, vulkanoitu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AAsennus asennusreiällä
BAsennus liimapalalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1hd2 +0,5d3 +0,5s1s2
19371447,51,51,1
25381647,51,51,1
3249185921,1
38410205921,1
50511226112,51,1
64513266112,51,1

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
d1
h
d2
Tyyppi


Kovuus

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,18
plus ALV 0,22 €
brutto 1,40 €
Varastossa
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).