GN 343.9 Säätöjalat Muovia, kierretapilla

Säätöjalat GN 343.9: Muovia, kierretapilla
Original design LS.A-STP / LS.A-AS-STP
Tyyppi: A - Ilman kumialustaa

Tuotteen kuvaus

Säätöjalat GN 343.9 on valmistettu muovista, mikä tekee niistä kevyet, korroosionkestävät ja sähköeristetyt. Niitä käytetään laitteiden ja varusteiden asentamiseen ja tasaamiseen tai puristamiseen ja kiinnittämiseen.

Aluslevyn geometria jakaa kuorman laajalle alueelle, ja yhdessä korkealaatuisen muovin kanssa tuottaa suuren staattinen kuormituskapasiteetin. Säätöjalat toimitetaan asennettuina, mutta ne voidaan myös ottaa erilleen.

Staattisen kuormituskapasiteetin arvot taulukossa ovat ei-sitovia ohjearvoja. Näiden arvojen ylittäminen voi johtaa muodonmuutokseen tai komponentin rikkoutumiseen.

Tekninen eritelmä

Jalkalevy
Muovi, polyamidi (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Musta, mattapinta

Kierretappi
Muovi, polyamidi (PA-HP)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Musta, mattapinta

Kumialusta AG-tyypille
Akryylinitriilibutadieenikumi (NBR)
Kovuus 70 Shore A, musta


Käyttölämpötila -30 °C - +100 °C


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 343.9 Säätöjalka, muovia, kierretapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AIlman kumialustaa
AGKumialustalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1l2l3Avainväli A/F1Avainväli A/F2Kuula-ØStaattinen kuorma kN
katso tiedot)
25M 84469-2512163142,7
25M 104469992512164144,8
25M 124469992512165146,8
32M 84469-2615163142,7
32M 104469992615164144,8
32M 124469992615165146,8
40M 84469-25,517163142,7
40M 1044699925,517164144,8
40M 1244699925,517165146,8
50M 84469-2819163142,7
50M 104469992819164144,8
50M 124469992819165146,8
60M 84469-3524163142,7
60M 104469993524164144,8
60M 124469993524165146,8

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1
Tyyppi


Eritelmät

Läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,64 €
plus ALV 0,69 €
brutto 4,33 €
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
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
  • 21 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 22 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 343.9-25-M8-44-AGN 343.9-25-M8-44-AGGN 343.9-25-M8-69-AGN 343.9-25-M8-69-AGGN 343.9-25-M10-44-AGN 343.9-25-M10-44-AGGN 343.9-25-M10-69-AGN 343.9-25-M10-69-AGGN 343.9-25-M10-99-AGN 343.9-25-M10-99-AGGN 343.9-25-M12-44-AGN 343.9-25-M12-44-AGGN 343.9-25-M12-69-AGN 343.9-25-M12-69-AGGN 343.9-25-M12-99-AGN 343.9-25-M12-99-AGGN 343.9-32-M8-44-AGN 343.9-32-M8-44-AGGN 343.9-32-M8-69-AGN 343.9-32-M8-69-AGGN 343.9-32-M10-44-AGN 343.9-32-M10-44-AGGN 343.9-32-M10-69-AGN 343.9-32-M10-69-AGGN 343.9-32-M10-99-AGN 343.9-32-M10-99-AGGN 343.9-32-M12-44-AGN 343.9-32-M12-44-AGGN 343.9-32-M12-69-AGN 343.9-32-M12-69-AGGN 343.9-32-M12-99-AGN 343.9-32-M12-99-AGGN 343.9-40-M8-44-AGN 343.9-40-M8-44-AGGN 343.9-40-M8-69-AGN 343.9-40-M8-69-AGGN 343.9-40-M10-44-AGN 343.9-40-M10-44-AGGN 343.9-40-M10-69-AGN 343.9-40-M10-69-AGGN 343.9-40-M10-99-AGN 343.9-40-M10-99-AGGN 343.9-40-M12-44-AGN 343.9-40-M12-44-AGGN 343.9-40-M12-69-AGN 343.9-40-M12-69-AGGN 343.9-40-M12-99-AGN 343.9-40-M12-99-AGGN 343.9-50-M8-44-AGN 343.9-50-M8-44-AGGN 343.9-50-M8-69-AGN 343.9-50-M8-69-AGGN 343.9-50-M10-44-AGN 343.9-50-M10-44-AGGN 343.9-50-M10-69-AGN 343.9-50-M10-69-AGGN 343.9-50-M10-99-AGN 343.9-50-M10-99-AGGN 343.9-50-M12-44-AGN 343.9-50-M12-44-AGGN 343.9-50-M12-69-AGN 343.9-50-M12-69-AGGN 343.9-50-M12-99-AGN 343.9-50-M12-99-AGGN 343.9-60-M8-44-AGN 343.9-60-M8-44-AGGN 343.9-60-M8-69-AGN 343.9-60-M8-69-AGGN 343.9-60-M10-44-AGN 343.9-60-M10-44-AGGN 343.9-60-M10-69-AGN 343.9-60-M10-69-AGGN 343.9-60-M10-99-AGN 343.9-60-M10-99-AGGN 343.9-60-M12-44-AGN 343.9-60-M12-44-AGGN 343.9-60-M12-69-AGN 343.9-60-M12-69-AGGN 343.9-60-M12-99-AGN 343.9-60-M12-99-AG

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa