Osta nostosilmukkapultteja ja muttereita

Nostosilmukkapultit ja nostosilmukkamutterit ovat välttämättömiä kiinnityselimiä turvalliseen nostamiseen, kuljetukseen ja kiinnitykseen kone- ja laitosrakennuksessa.

Ganterilta löydät korkealaatuisia teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja nostokoukkuja ja nostokoukkumuttereita, jotka vakuuttavat suurella kantavuudellaan, sertifioidulla turvallisuudellaan ja kestävällä laadullaan. Olipa kyseessä sitten kääntyvät nostokoukut, DIN-standardien mukaiset rengasmutterit tai modernit RFID-tekniikkaa hyödyntävät nostokohdat – nämä tuotteet sopivat erinomaisesti ammattikäyttöön teollisuudessa, raskaassa konepajateollisuudessa ja rakennusalalla. Löydä luotettavat ratkaisut vaativien kuormien turvalliseen nostamiseen, kiinnittämiseen ja sijoittamiseen.

FAQ - Usein kysytyt kysymykset

Suodata tuotteet
Materiaali
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre
Tapin pituus (alkaen - päättyen) Tapin pituus
Tuoteperhe

Etkö löytänyt mitään? Erityistilaukset

FAQ - Usein kysytyt kysymykset

In welchen Ausführungen sind Ringschrauben und Ringmuttern verfügbar?

Ringschrauben und Ringmuttern sind bei Ganter in einer breiten Auswahl an Ausführungen erhältlich. Sie unterscheiden sich hinsichtlich Material, Gewindeform, Drehbarkeit und Zusatzfunktionen. So können Sie je nach Anwendung gezielt das passende Produkt auswählen.

Verfügbare Ausführungen: Ringschrauben und Ringmuttern

  • Ringschrauben DIN 580, Ringmuttern DIN 582 – jeweils in drei Materialvarianten:
    • Stahl: robust und vielseitig für klassische Hebeaufgaben im Maschinen- und Anlagenbau
    • Edelstahl A2: korrosionsbeständig für den Einsatz in feuchter Umgebung oder bei erhöhten Hygieneanforderungen
    • Edelstahl A4: besonders beständig gegen aggressive Umgebungen, z. B. Salzwasser oder Chemikalien
  • Drehbare Ausführungen für eine flexible Ausrichtung:
    • GN 581: Drehbare Ringschrauben aus Stahl – die Ringschraube lässt sich nach dem Anschrauben frei ausrichten, sodass Ketten, Seile oder Schäkel ohne Verdrehung angesetzt werden können. Dadurch verhindern Sie eine unzulässige Krafteinleitung und steigern die Sicherheit beim Heben.
    • GN 581.5 Drehbare Ringschrauben aus Edelstahl, wie GN 581, jedoch in Edelstahl, ideal bei außergewöhnlich hohen Anforderungen an Korrosionsschutz sowie bei Lebensmittel- und Pharmaanwendungen.
    • GN 583: Drehbare Ringmuttern aus Stahl – erlaubt die freie Ausrichtung auch bei Muttermontage, besonders praktisch bei häufig wechselnden Anschlagrichtungen oder beengten Platzverhältnissen.

Weitere Merkmale und praktische Vorteile

  • Alle genannten Ausführungen bieten metrische Gewindegrößen von M6 bis M36 und sind BG-geprüft.
  • Drehbare Versionen verfügen optional über einen integrierten RFID-Transponder, mit dem Sie jede Ringschraube oder Ringmutter eindeutig identifizieren und die Prüfhistorie digital dokumentieren können. So kann Ihr Unternehmen lückenlose Sicherheit und Nachverfolgbarkeit gewährleisten.
  • Alle Ganter Ringschrauben und Ringmuttern entsprechen den RoHS-Richtlinien und der Maschinenrichtlinie. Somit lassen sie sich sicher in moderne Anlagen und Maschinen integrieren.

Was ist bei der Auswahl der richtigen Größe für Ringschrauben und Ringmuttern zu beachten?

Bei der Auswahl der richtigen Größe für Ringschrauben und Ringmuttern ist entscheidend, dass das Verbindungselement optimal zur vorgesehenen Belastung, zum Gewindeanschluss und zur Hebesituation passt. Zu den wichtigsten Prüfkriterien zählen die Gewindegröße, die geforderte Tragfähigkeit, das Material sowie der Einbau- und Einsatzbereich. Nur so kann eine sichere und normgerechte Verbindung gewährleistet werden. Dadurch lässt sich im Maschinen- und Anlagenbau höchste Betriebssicherheit erreichen, selbst bei Schwerlasten oder häufig wechselnden Heberichtungen.

Auswahlkriterien für Ringschrauben und Ringmuttern

  • Gewindegröße (z. B. M6 bis M36): Passen Sie die Gewindeabmessungen exakt an die vorhandene Bohrung oder Schraubstelle an, um einen festen Sitz sicherzustellen. Die Auswahl ist bei allen Ausführungen nach DIN 580 und DIN 582 sowie bei drehbaren Varianten wie GN 581, GN 581.5 und GN 583 verfügbar.
  • Erforderliche Tragfähigkeit: Wählen Sie die Größe immer entsprechend der maximalen Hebelast. Berücksichtigen Sie dabei die Kraftrichtung und verwenden Sie im Zweifel die größere Variante. So vermeiden Sie eine Überlastung der Ringschraube oder Ringmutter.
  • Materialauswahl: Für Standardanwendungen empfiehlt sich Stahl (DIN 580, DIN 582, GN 581, GN 583). Wenn Korrosionsschutz gefragt ist, wählen Sie Edelstahl A2 bzw. A4 (DIN 580, DIN 582, GN 581.5). Dadurch können Sie auch im Außenbereich oder in aggressiven Umgebungen sicher heben.
  • Drehbare oder starre Ausführung: Drehbare Ringschrauben (GN 581, GN 581.5) und Ringmuttern (GN 583) ermöglichen eine optimale Ausrichtung in Zugrichtung. Das verhindert unzulässige Querbelastungen und erleichtert das Handling. Ideal bei wechselnden Belastungsrichtungen.
  • Normkonformität und Prüfnachweis: Alle genannten Ausführungen sind BG-geprüft, erfüllen die Maschinenrichtlinie und entsprechen den relevanten DIN- oder Ganter-Normen. So erhalten Sie geprüfte, zuverlässige Anschlagpunkte.

Welche Werkstoffe werden für Ringschrauben und Ringmuttern verwendet?

Ringschrauben und Ringmuttern werden von Ganter aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt, es kommen wahlweise Stahl oder Edelstahl zum Einsatz. Bei Stahl handelt es sich um hochfesten, rissgeprüften Stahl, der zuverlässigen Halt bei Hebeaufgaben bietet. Für Anwendungen mit besonderen Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit stehen Edelstahl-Varianten zur Verfügung: Edelstahl A2 für allgemeine Anwendungen und Edelstahl A4 für besonders aggressive Umgebungen, wie sie zum Beispiel in der chemischen Industrie oder in Außenbereichen vorkommen. Drehbare Ausführungen wie GN 581 und GN 583 sind in hochfestem Stahl erhältlich. Gn 581.5 gibt es auch in nichtrostendem Edelstahl.

Übersicht der verfügbaren Werkstoffe für Ringschrauben und Ringmuttern

Vorteile der unterschiedlichen Werkstoffe

  • Stahl: Hohe Festigkeit, optimal für schwere Lasten bei Innenanwendungen und überall dort, wo keine erhöhte Korrosionsgefahr besteht. Dadurch können Sie sicher und wirtschaftlich in klassischen Industriebereichen arbeiten.
  • Edelstahl A2: Korrosionsbeständig, geeignet für feuchtes Umfeld, Lebensmitteltechnik sowie Außeneinsatz ohne starken Chemikalieneinfluss. So können Sie flexibel auf unterschiedliche Umgebungsbedingungen reagieren.
  • Edelstahl A4: Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit, ideal für aggressive Atmosphären, anspruchsvolle Hygienebereiche oder maritime Anwendungen. Hierdurch sichern Sie den Langzeit-Einsatz auch unter extremen Bedingungen.

Welche Gewindegrößen sind für Ringschrauben und Ringmuttern erhältlich?

Für Ringschrauben und Ringmuttern bietet Ganter die gängigen metrischen Gewindegrößen M6 bis M36. Sie erhalten diese Abmessungen sowohl bei den klassischen, starren Ausführungen (nach DIN 580 und DIN 582, jeweils aus Stahl und Edelstahl), als auch bei den drehbaren Varianten (GN 581, GN 581.5, GN 583).

Verfügbare Gewindegrößen bei Ringschrauben und Ringmuttern

  • Standardgewindegrößen: M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30, M36
  • Alle genannten Größen sind bei folgenden Produkttypen erhältlich:
    • Ringschrauben DIN 580 (Stahl, Edelstahl A2, Edelstahl A4)
    • Ringmuttern DIN 582 (Stahl, Edelstahl A2, Edelstahl A4)
    • Drehbare Ringschrauben GN 581 (Stahl) und GN 581.5 (Edelstahl)
    • Drehbare Ringmuttern GN 583 (Stahl)

Was bedeutet das in der Praxis?

Sie können für nahezu jede Hebe- und Anschlagsituation im Maschinen- und Anlagenbau genau die passende Gewindegröße auswählen. Dadurch lässt sich das Anschlagelement exakt an die vorgegebenen Anschlussmaße Ihrer Konstruktion anpassen. Gleichzeitig haben Sie bei allen Ringschrauben- und Ringmutter-Produkttypen die Wahl zwischen robustem Stahl und korrosionsbeständigem Edelstahl. So können Sie flexibel die optimale Lösung für Ihre Anwendung und Umgebung zusammenstellen.

Was muss beim Einsatz von Ringschrauben und Ringmuttern als Anschlagmittel beachtet werden?

Beim Einsatz von Ringschrauben und Ringmuttern als Anschlagmittel ist besonders auf eine normgerechte Auswahl, eine fachgerechte Montage und eine kontrollierte Belastung zu achten. Für zuverlässige und sichere Hebevorgänge eignen sich geprüfte Produkte wie die Ringschrauben DIN 580 oder Ringmuttern DIN 582 aus Stahl oder Edelstahl, sowie drehbare Ausführungen GN 581, GN 581.5 und GN 583.

Wichtige Kriterien bei Auswahl und Montage von Ringschrauben und Ringmuttern

  • Stellen Sie sicher, dass die Ringschraube oder Ringmutter zur Belastungsart und zum benötigten Gewinde passt (M6 bis M36 verfügbar). Wählen Sie die korrekte Ausführung (z. B. Edelstahl A2/A4 für korrosive Umgebungen).
  • Wählen Sie bei sicherheitskritischen Anwendungen Produkte mit BG-Prüfkennzeichnung und Konformität zur Maschinenrichtlinie, wie sie Ganter anbietet. Genormte Produkte wie DIN 580 (Ringschrauben, Stahl, Edelstahl A2/A4) und DIN 582 (Ringmuttern, Stahl, Edelstahl A2/A4) sind nach strengen Qualitätsstandards gefertigt und geprüft. So erfüllen Sie gesetzliche und betriebliche Vorgaben mühelos.
  • Drehen Sie Ringschrauben und Ringmuttern immer vollständig und fest bis zum Anschlag in das Aufnahmegewinde ein. Nur so ist die maximale Sicherheit gewährleistet.
  • Achten Sie darauf, dass der Krafteinleitungspunkt (der Ring) sauber ausgerichtet ist. Für wechselnde Zugrichtungen empfehlen sich drehbare Ausführungen wie GN 581 oder GN 583, da sie sich optimal zur Kraftrichtung einstellen lassen. Dadurch wird ein unzulässiges Verdrehen vermieden und die Belastung sicher übertragen.
  • Kontrollieren Sie regelmäßig die Unversehrtheit der Ringschrauben bzw. Ringmuttern (z. B. keine Risse, Korrosion, Verformungen). So verhindern Sie gefährliches Materialversagen im Betrieb. Nutzen Sie nach Möglichkeit die RFID-Transponder zur eindeutigen Identifikation und Nachverfolgung.

Zusätzliche Hinweise für die Auswahl von Ringschrauben und Ringmuttern

  • Ringschrauben und Ringmuttern sind ideal für Hebe- und Transportsituationen, bei denen definierte Lastaufnahmepunkte gefordert sind.
  • Die Produktauswahl deckt gängige Normen sowie spezielle Anforderungen an Hygiene oder Korrosionsschutz ab (Edelstahl A2/A4).

Dadurch erhalten Sie eine dauerhaft einsatzsichere und komfortabel adaptierbare Lösung für anspruchsvolle Hebeanwendungen.

Können Ringschrauben und Ringmuttern von Ganter Norm mit verschiedenen Anschlagmitteln kombiniert werden?

Ja, Ringschrauben und Ringmuttern von Ganter Norm lassen sich flexibel mit verschiedenen Anschlagmitteln wie Ketten, Seilen, Rundschlingen oder Schäkeln kombinieren. Sowohl die klassischen Ausführungen nach DIN 580 und DIN 582 als auch die drehbaren Varianten GN 581, GN 581.5 und GN 583 sind als definierte Anschlagpunkte konstruiert, die sich für den Anbau unterschiedlicher Anschlagmittel eignen. Dadurch lässt sich nahezu jede gängige Hebetechnik im Maschinen- und Anlagenbau komfortabel und normgerecht anpassen.

Kombinationsmöglichkeiten mit Anschlagmitteln

  • Ringschrauben und Ringmuttern von Ganter Norm sind kompatibel mit allen gängigen Anschlagmitteln wie Ketten, Stahlseilösen, Rundschlingen und Schäkeln.
  • Die Auswahl erfolgt entsprechend dem jeweiligen Gewinde und Tragfähigkeitsbedarf.

Praxis-Tipp zur Auswahl

  • Wählen Sie das passende Produkt je nach gewünschtem Montagegewinde (M6 bis M36), Material (Stahl oder Edelstahl) und dem gewünschten Grad an Flexibilität (drehbar oder feststehend).
  • Nutzen Sie für dokumentationspflichtige Anwendungen bevorzugt die drehbaren Ausführungen mit RFID-Transponder (GN 581, GN 581.5, GN 583). Dieser ermöglicht eine eindeutige Identifikation und digitale Prüfverfolgung im laufenden Betrieb. Sie erhöhen dadurch die Transparenz und Nachweisbarkeit im täglichen Einsatz und erleichtern die Dokumentation von Wartung und Prüfzyklen.

So können Sie in Ihrer Anwendung flexibel reagieren, Hebelasten sicher anschlagen und Ihrer Dokumentationspflicht zuverlässig nachkommen.

Welche Tragfähigkeiten bieten Ringschrauben und Ringmuttern von Ganter und wie sind sie gekennzeichnet?

Ringschrauben und Ringmuttern von Ganter sind als zuverlässige Lastaufnahmemittel für Maschinen- und Anlagenbau ausgelegt. Die Tragfähigkeit dieser Produkte richtet sich nach der jeweiligen Gewindegröße und dem verwendeten Material. Wählbar sind zum Beispiel Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4 für spezielle Anforderungen.

Tragfähigkeiten bei Ringschrauben und Ringmuttern

Die zulässige Tragfähigkeit variiert je nach Produktnorm und Ausführung. Basis sind die Normteile DIN 580 (Ringschrauben) und DIN 582 (Ringmuttern), deren Tragfähigkeitsdaten in abgestuften Größen festgelegt sind. Ergänzend sind drehbare Varianten (GN 581, GN 581.5, GN 583) im Sortiment, die durch ihre besondere Konstruktion eine optimale Kraftrichtung erlauben und so mehr Flexibilität und Sicherheit schaffen. Tragfähigkeiten für alle genannten Produkte finden Sie direkt in den technischen Daten auf der Produktseite – beispielsweise beträgt die Tragfähigkeit einer Ringschraube DIN 580 mit M12 in Stahl-Ausführung 0,34 t.

  • Jede Größe/Variante hat eine definierte Tragfährigkeit, abgestimmt auf Gewinde und Material.
  • Die Werte gelten immer nur bei vollständigem Einschrauben, einwandfreiem Sitz und bestimmungsgemäßem Einsatz.
  • Drehbare Ausführungen bieten durch ausrichtbare Kraftrichtungen höhere Sicherheit bei wechselnden Belastungen.

Wählen Sie das passende Tragelement nach Lastfall, um Risiken durch Überlastung zu vermeiden. Gerade bei Anwendungen, bei denen schwerere Bauteile oder Baugruppen zuverlässig und normkonform bewegt werden müssen.

Kennzeichnung und Sicherheit der Anschlussmittel

Die Kennzeichnung der Ringschrauben und Ringmuttern erfolgt nach geltender Norm und gibt Ihnen maximale Sicherheit:

  • Auf jedem Teil sind die Norm (z. B. DIN 580 oder DIN 582), die Gewindegröße (z. B. M16) und weitere Prüfinformationen dauerhaft eingelasert oder eingeschlagen.
  • Drehbare Ringschrauben und Ringmuttern von Ganter verfügen zusätzlich über ein spezielles Kennzeichnungssystem mit integriertem RFID-Transponder, wodurch sich jedes Anschlagmittel eindeutig identifizieren und die notwendige Prüfverfolgung komfortabel dokumentieren lässt.
  • Alle Produkte sind BG-geprüft, RoHS- und Maschinenrichtlinien-konform (2006/42/EG).

So können Sie im Betrieb jederzeit schnell erkennen, ob das Anschlagmittel für den gewünschten Lastfall zugelassen ist. Fehler durch Verwechslung oder unsachgemäßen Einsatz werden effektiv vermieden.

Sind Ersatzteile oder individuelle Sonderausführungen für Ringschrauben und Ringmuttern verfügbar?

Für Ringschrauben und Ringmuttern sind einzelne Ersatzteile nicht vorgesehen, da es sich um sicherheitsrelevante, geschlossene Bauteile handelt. Um die volle Funktion und Sicherheit zu gewährleisten, empfiehlt Ganter grundsätzlich den Austausch des kompletten Bauteils bei Verschleiß oder Beschädigung. So lässt sich der sichere Lastbetrieb und die Einhaltung aller Normvorgaben zuverlässig gewährleisten.

Individuelle Sonderausführungen von Ringschrauben und Ringmuttern

Mit Sonderausführungen von Ganter können Sie sich sicher sein, dass die Ringschrauben oder Ringmuttern exakt zu Ihrer individuellen Anwendung passen und höchste Betriebssicherheit bieten. Wenden Sie sich für Sonderausführungen direkt an den Ganter-Service unter +49 (0) 7723 6507-259 – die technische Beratung unterstützt Sie kompetent von der Anfrage bis zur Auslieferung

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa