JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 844 Veto/työntö-tyyppiset lukitsimet Teräs, veto/työntökiinnitykseen

Valokuva

GN 844 Veto/työntö-tyyppiset lukitsimet, teräs, veto/työntökiinnitykseen Tyyppi: ASD - Lukitseminen kääntämällä kahvaa vastapäivään
Tyyppi: ASD - Lukitseminen kääntämällä kahvaa vastapäivään
GN 844 Veto/työntö-tyyppiset lukitsimet, teräs, veto/työntökiinnitykseen Tyyppi: ASD - Lukitseminen kääntämällä kahvaa vastapäivään GN 844 Veto/työntö-tyyppiset lukitsimet, teräs, veto/työntökiinnitykseen Tyyppi: ASS - Lukitseminen kääntämällä kahvaa myötäpäivään

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 844 -veto/työntö-tyyppiset lukitsimet vaativaan käyttöön tunnetaan niiden matalasta korkeudesta kaikissa kiinnitysasennoissa. Niillä saavutetaan erittäin suuria pitovoimia niiden massiivisen ja tukevan rungon ansiosta.

Tekninen eritelmä

Runko
Teräs

  • taottu
  • magnaanifosfatoitu

Peltiosat

  • pintakarkaistu teräs C 10
  • sinkitty, sinipassivoitu

Tappi
Ruostumaton teräs 37
sinkitty, sinipassivoitu


Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


Kahva
Korkealaatuinen, öljynkestävä punainen muovi


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 844 Veto/työntö-tyyppiset lukitsimet, teräs, veto/työntökiinnitykseen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ASDLukitseminen kääntämällä kahvaa vastapäivään
ASSLukitseminen kääntämällä kahvaa myötäpäivään
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pito
kapasiteetti
abd1d2d3h1h2l1
709001219,58,5M 64,3493686
1601300152511M 65,57946117
5504500203214M 8711355165
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol2l3m1m2m3m4stw
Isku
707722262613-61220
1601073236,533,511,5-71230
550153423541154171642

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Koko
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
35,96
plus ALV 6,83 €
brutto 42,79 €
Varastossa
Paino: 0,162 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).