JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 953.7 Kiinnityslevyt asennonilmaisimille GN 953 / GN 953.2, sinkkivalu

Valokuva

GN 953.7 Kiinnityslevyt asennonilmaisimille GN 953 / GN 953.2

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kiinnityslevyjä GN 953.7 käytetään yhdessä asennonilmaisinten GN 953 / GN 953.2 kanssa. Asennusreiät noudattavat tyypillistä porausreikien mallia.

Nämä karat voidaan säädön jälkeen kiinnittää ja lukita yksinkertaisemmin ilman laajempia rakennus- tai asennustöitä.

Levyissä on myös läpimitaltaan 6,1 reikä asennonilmaisimen momenttituen sijoittamista varten.

Kiinnityslevy voidaan asentaa siten, että lukitusvipu on sijoitettu tarpeen mukaan joko oikealle tai vasemmalle.

Tekninen eritelmä

Sinkkivalu
Muovipinnoitettu
Musta, teksturoitu viimeistely


Säädettävä lukitusvipu GN 302.1

  • Sinkkivalu
    Muovipinnoitettu
    Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
  • Kierreinsertti
    Ruostumaton teräs AISI 303

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 953.7 Kiinnityslevyt asennonilmaisimille GN 953 / GN 953.2 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
bd1 F9d2l1l2l3l4l5m1m2m3m4m5
48B 12B 14B 15B 16B 205,566,5431524,530343633,62517

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Leveys b
Reikä d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
16,87
plus ALV 3,21 €
brutto 20,08 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,41 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,191 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).