GN 923 Volantes de disco Aluminio, con revestimiento de plástico

Volantes de disco GN 923: Aluminio, con revestimiento de plástico
Tipo: R - con manilla giratoria
Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado
d1: 80...200
Red-Dot

Descripción del producto

Los volantes de disco GN 923 se caracterizan por su diseño moderno.

La tapa de plástico extraíble oculta los componentes de fijación, como tornillos y arandelas avellanadas, así como el extremo del eje.

Especificación

Cuerpo del volante
Aluminio, fundido a presión

  • Cubo mecanizado
  • Corona torneada
    La excentricidad radial y axial < 0.4
  • con revestimiento de plástico
    • Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

Cubierta
Plástico, poliamida (PA)
gris claro


Manilla giratoria GN 798.2
Plástico, poliamida (PA)

  • negro, mate
  • Eje, acero
    Zincado, pasivado azul

Manilla giratoria GN 599.5
Plástico, poliamida (PA)

  • negro, mate
  • Eje, acero inoxidable AISI 303

RoHS

Accesorio

GN 184 Arandelas avellanadas (para fijación axial)

Ocultar dibujo técnico
GN 923 Volantes de disco, aluminio, con revestimiento de plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9

Tipo

Asin manilla
Rcon manilla giratoria
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio
bd3d4hl1l2 ≈l3 ≈rØ
Manilla
GN 798.2
Ø
Manilla
GN 599.5
arandela avellanada
recomendada
5068132013716262016-13GN 184-12
63810132317716262020,5-13GN 184-16
8010121326177162643,527,516-GN 184-16
10010121428229,51730583618-GN 184-20
12512141531221118336145,522-GN 184-20
140141616,53628,5131936765224-GN 184-25
1601416183628,514,52039766124-GN 184-25
200182020,542361624458577,525-GN 184-32

Estructura y precio

Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo


Color
plateado
Negro
Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo


Color
plateado
Negro

GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
s H11
d1 H7
s H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
23,93 €
más IVA 4,55 €
bruto 28,48 €
Incl. recargos del material: 0,54 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,077 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 12 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 13 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 923-63-B10-A-SWGN 923-63-K10-A-SWGN 923-63-B10-R-SWGN 923-63-K10-R-SWGN 923-63-B10-A-SRGN 923-63-K10-A-SRGN 923-63-B10-R-SRGN 923-63-K10-R-SRGN 923-80-B10-A-SWGN 923-80-K10-A-SWGN 923-80-B10-R-SWGN 923-80-K10-R-SWGN 923-80-B10-A-SRGN 923-80-K10-A-SRGN 923-80-B10-R-SRGN 923-80-K10-R-SRGN 923-80-B12-A-SWGN 923-80-K12-A-SWGN 923-80-B12-R-SWGN 923-80-K12-R-SWGN 923-80-B12-A-SRGN 923-80-K12-A-SRGN 923-80-B12-R-SRGN 923-80-K12-R-SRGN 923-100-B10-A-SWGN 923-100-K10-A-SWGN 923-100-B10-R-SWGN 923-100-K10-R-SWGN 923-100-B10-A-SRGN 923-100-K10-A-SRGN 923-100-B10-R-SRGN 923-100-K10-R-SRGN 923-100-B12-A-SWGN 923-63-K8-R-SRGN 923-63-B8-R-SRGN 923-63-K8-A-SRGN 923-63-B8-A-SRGN 923-63-K8-R-SWGN 923-63-B8-R-SWGN 923-63-K8-A-SWGN 923-63-B8-A-SWGN 923-50-K8-R-SRGN 923-50-B8-R-SRGN 923-50-K8-A-SRGN 923-50-B8-A-SRGN 923-50-K8-R-SWGN 923-50-B8-R-SWGN 923-50-K8-A-SWGN 923-50-B8-A-SWGN 923-50-K6-R-SRGN 923-50-B6-R-SRGN 923-50-K6-A-SRGN 923-50-B6-A-SRGN 923-50-K6-R-SWGN 923-50-B6-R-SWGN 923-50-K6-A-SWGN 923-50-B6-A-SWGN 923-100-K12-A-SWGN 923-100-B12-R-SWGN 923-100-K12-R-SWGN 923-100-B12-A-SRGN 923-100-K12-A-SRGN 923-100-B12-R-SRGN 923-100-K12-R-SRGN 923-125-B12-A-SWGN 923-125-K12-A-SWGN 923-125-B12-R-SWGN 923-125-K12-R-SWGN 923-125-B12-A-SRGN 923-125-K12-A-SRGN 923-125-B12-R-SRGN 923-125-K12-R-SRGN 923-125-B14-A-SWGN 923-125-K14-A-SWGN 923-125-B14-R-SWGN 923-125-K14-R-SWGN 923-125-B14-A-SRGN 923-125-K14-A-SRGN 923-125-B14-R-SRGN 923-125-K14-R-SRGN 923-140-B14-A-SWGN 923-140-K14-A-SWGN 923-140-B14-R-SWGN 923-140-K14-R-SWGN 923-140-B14-A-SRGN 923-140-K14-A-SRGN 923-140-B14-R-SRGN 923-140-K14-R-SRGN 923-140-B16-A-SWGN 923-140-K16-A-SWGN 923-140-B16-R-SWGN 923-140-K16-R-SWGN 923-140-B16-A-SRGN 923-140-K16-A-SRGN 923-140-B16-R-SRGN 923-140-K16-R-SRGN 923-160-B14-A-SWGN 923-160-K14-A-SWGN 923-160-B14-R-SWGN 923-160-K14-R-SWGN 923-160-B14-A-SRGN 923-160-K14-A-SRGN 923-160-B14-R-SRGN 923-160-K14-R-SRGN 923-160-B16-A-SWGN 923-160-K16-A-SWGN 923-160-B16-R-SWGN 923-160-K16-R-SWGN 923-160-B16-A-SRGN 923-160-K16-A-SRGN 923-160-B16-R-SRGN 923-160-K16-R-SRGN 923-200-B18-A-SWGN 923-200-K18-A-SWGN 923-200-B18-R-SWGN 923-200-K18-R-SWGN 923-200-B18-A-SRGN 923-200-K18-A-SRGN 923-200-B18-R-SRGN 923-200-K18-R-SRGN 923-200-B20-A-SWGN 923-200-K20-A-SWGN 923-200-B20-R-SWGN 923-200-K20-R-SWGN 923-200-B20-A-SRGN 923-200-K20-A-SRGN 923-200-B20-R-SRGN 923-200-K20-R-SR

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada