GN 126.1 Palancas tensoras ajustables planas Zamac, inserte de acero inoxidable, con rosca interna

Palancas tensoras ajustables planas GN 126.1: Zamac, inserte de acero inoxidable, con rosca interna
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado
GDA
con-sello-IF-Award

Descripción del producto

Las palancas tensoras ajustables planas GN 126.1 se caracterizan por su baja altura y elegante diseño atemporal.

Son ideales cuando el rango de giro está limitado o se necesita una posición de sujeción determinada. La inserte se sujeta de forma extraíble a la empuñadura por medio de dientes.

Al levantar la empuñadura se desacoplan los dientes, lo que permite girar la palanca a la posición de apriete ideal. Al soltar la empuñadura, los dientes se vuelven a acoplar de manera automática.

Especificación

Empuñadura
Zamac
Con revestimiento de plástico

  • Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

Tapacubo
Plástico, resina fenólica (PF)

  • negro para SW
  • gris claro para SR

Tornillo avellanado
Acero inoxidable

  • pavonado químicamente para SW
  • natural para SR

Inserte
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 126.1 Palancas tensoras ajustables planas, zamac, inserte de acero inoxidable, con rosca interna Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1d1
Rosca
d2 H7
Orificio
d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
120M 8M 10M 12B 8B 10163229,5241,52,514
145M 12M 16-B 12B 16234042456422

Estructura y precio

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Orificio de acoplamiento d2
Color
plateado
Negro
Especificaciones

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Orificio de acoplamiento d2
Color
plateado
Negro

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
16,83
más IVA 3,20 €
bruto 20,03 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,186 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 126.1-120-B8-SWGN 126.1-120-B8-SRGN 126.1-120-B10-SWGN 126.1-120-B10-SRGN 126.1-120-M8-SWGN 126.1-120-M8-SRGN 126.1-120-M10-SWGN 126.1-120-M10-SRGN 126.1-120-M12-SWGN 126.1-120-M12-SRGN 126.1-145-B12-SWGN 126.1-145-B12-SRGN 126.1-145-B16-SWGN 126.1-145-B16-SRGN 126.1-145-M12-SWGN 126.1-145-M12-SRGN 126.1-145-M16-SWGN 126.1-145-M16-SR

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada