DIN 1804 Contratuercas ranuradas Acero

Contratuercas ranuradas DIN 1804: Acero
Tipo: H - Acero, templado

Descripción del producto

En las contratuercas ranuradas DIN 1804, la superficie con mecanizado fino d3 sobresale y debe usarse como superficie de acoplamiento.

Los tamaños M45x1,5 a M60x1,5 tienen 6 ranuras.

La norma DIN oficial especifica tamaños adicionales (hasta M200x3).

Especificación

Acero

  • Tipo W
    • Clase de resistencia a la tracción 5
    • sin templado
    • pavonado
  • Tipo H
    • Clase de resistencia a la tracción 5
    • templado HRC 60±2
      (rosca no templada)
    • Superficie de acoplamiento con mecanizado fino o torneado fino

RoHS

Accesorio

DIN 462 Placas de fijación (para contratuercas ranuradas DIN 1804)
DIN 1810 Llave de gancho (Code no. see table)

Ocultar dibujo técnico
DIN 1804 Contratuercas ranuradas, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

WAcero, sin templado
HAcero, templado
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 h11d3bh h14Llave en C
M 8 x 1201645DIN 1810-A16-20
M 10 x 1252056DIN 1810-A25-28
M 12 x 1,5282356DIN 1810-A25-28
M 14 x 1,5302557DIN 1810-A30-32
M 16 x 1,5322757DIN 1810-A30-32
M 18 x 1,5342868DIN 1810-A34-36
M 20 x 1,5363068DIN 1810-A34-36
M 22 x 1,5403469DIN 1810-A40-42
M 24 x 1,5423669DIN 1810-A40-42
M 26 x 1,54538710DIN 1810-A45-50
M 28 x 1,55043710DIN 1810-A45-50
M 30 x 1,55043710DIN 1810-A45-50
M 32 x 1,55245711DIN 1810-A52-55
M 35 x 1,55548711DIN 1810-A52-55
M 38 x 1,55850811DIN 1810-A58-62
M 40 x 1,56254812DIN 1810-A58-62
M 42 x 1,56254812DIN 1810-A58-62
M 45 x 1,56860812DIN 1810-A68-75
M 48 x 1,57567813DIN 1810-A68-75
M 50 x 1,57567813DIN 1810-A68-75
M 52 x 1,580701013DIN 1810-A80-90
M 55 x 1,580701013DIN 1810-A80-90
M 58 x 1,590801013DIN 1810-A80-90
M 60 x 1,590801013DIN 1810-A80-90

Estructura y precio

Rosca d1
Tipo


Especificaciones

Rosca d1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,86 €
más IVA 1,30 €
bruto 8,16 €
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181692
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 11 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 12 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

DIN 1804-M8x1-WDIN 1804-M8x1-HDIN 1804-M10x1-WDIN 1804-M10x1-HDIN 1804-M12x1,5-WDIN 1804-M12x1,5-HDIN 1804-M14x1,5-WDIN 1804-M14x1,5-HDIN 1804-M16x1,5-WDIN 1804-M16x1,5-HDIN 1804-M18x1,5-WDIN 1804-M18x1,5-HDIN 1804-M20x1,5-WDIN 1804-M20x1,5-HDIN 1804-M22x1,5-WDIN 1804-M22x1,5-HDIN 1804-M24x1,5-WDIN 1804-M24x1,5-HDIN 1804-M26x1,5-WDIN 1804-M26x1,5-HDIN 1804-M28x1,5-WDIN 1804-M28x1,5-HDIN 1804-M30x1,5-WDIN 1804-M30x1,5-HDIN 1804-M32x1,5-WDIN 1804-M32x1,5-HDIN 1804-M35x1,5-WDIN 1804-M35x1,5-HDIN 1804-M38x1,5-WDIN 1804-M38x1,5-HDIN 1804-M40x1,5-WDIN 1804-M40x1,5-HDIN 1804-M42x1,5-WDIN 1804-M42x1,5-HDIN 1804-M45x1,5-WDIN 1804-M45x1,5-HDIN 1804-M48x1,5-WDIN 1804-M48x1,5-HDIN 1804-M50x1,5-WDIN 1804-M50x1,5-HDIN 1804-M52x1,5-WDIN 1804-M52x1,5-HDIN 1804-M55x1,5-WDIN 1804-M55x1,5-HDIN 1804-M58x1,5-WDIN 1804-M58x1,5-HDIN 1804-M60x1,5-WDIN 1804-M60x1,5-H

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada