JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 239.4 Bisagras Plástico, con conector M12x1

Foto

GN 239.4 Bisagras con conector Identificación: SL - Orificios para tornillo avellanado, interruptor a la izquierda
Tipo: AS - Conector en la parte superior
ELESA original design

code: CFSQ,
Identificación: SL - Orificios para tornillo avellanado, interruptor a la izquierda
Tipo: AS - Conector en la parte superior
GN 239.4 Bisagras con conector Identificación: SL - Orificios para tornillo avellanado, interruptor a la izquierda
Tipo: AS - Conector en la parte superior GN 239.4 Bisagras con conector Identificación: SL - Orificios para tornillo avellanado, interruptor a la izquierda
Tipo: CS - Conector en la parte posterior GN 239.4 Bisagras con conector Identificación: SR - Orificios para tornillo avellanado, interruptor a la derecha
Tipo: AS - Conector en la parte superior GN 239.4 Bisagras con conector Identificación: SR - Orificios para tornillo avellanado, interruptor a la derecha
Tipo: CS - Conector en la parte posterior
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm

Más información sobre los productos para sistemas de perfilería:

Descripción del producto

Información

Las bisagras GN 239.4 con conmutador integrado son adecuadas para detectar el estado de puertas y cubiertas en máquinas y equipos. Al abrir la puerta se activa el contacto del interruptor, de modo que se puede detectar el cambio del estado de la puerta eléctricamente en función del cableado de los contactos (NC o NO).

Las bisagras con conmutador integrado constituyen una unidad compacta, a prueba de manipulaciones y fácil de instalar, que incorpora una carcasa soldada por ultrasonidos.

Cada bisagra va acompañada de instrucciones de uso que contienen otros datos técnicos importantes.

Especificación

Plástico (Poliamida PA-HP)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate
  • Resistente a temperaturas de hasta 80 °C

Pasador
Acero inoxidable
AISI 303


RoHS

Accesorio

Cables con acoplamiento de conexión GN 330 (4 polos, 5 ó 10 metros de longitud)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 239.4 Bisagras con conector Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Identificación

SLOrificios para tornillo avellanado, interruptor a la izquierda
SROrificios para tornillo avellanado, interruptor a la derecha

Tipo

ASConector en la parte superior
CSConector en la parte posterior
Mostrar / ocultar columnas
l1l2h1h2h3h4l3l4l5m1m2
70531681614,511051,522,54534

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Anchura l1
Longitud l2
Identificación


Tipo


Características mecánicas

Carga máxima

Información sin factor de seguridad



Dirección de
la carga

GN 239.4 Esquema 1 GN 239.4 Esquema 2 GN 239.4  Esquema 3

Ejemplos de cálculos
→ ver Operating instruction

F máx.

2 100 N

2 800 N

1 300 N

Montaje

Tipos SL y SR con avellanado para tornillos avellanados, por ejemplo, DIN 7991

GN 239.4 Skizze 4

Par recomendado

5 Nm (Tornillos M6)

Tipo de protección

IP67

conforme a EN 60529

Principio de conmutación, contacto abierto

Contacto de conmutación con apertura positiva

conforme a IEC 60947-5-1

Material del contacto

Aleación de plata Ag 90 Ni 10

Diagrama de recorrido de trabajo
(esquema)

Los puntos de conmutación están fijos en 6°. Al alcanzar la vida útil, se puede elevar hasta 9°.
→ Consulte las instrucciones de uso.

GN 239.4 Esquema 5

Frecuencia máxima de trabajo

1 200 ciclos/hora

Vida útil mecánica

ciclos de trabajo 106

conforme a IEC 60947-5-1

Velocidad de actuación

mín. 2°/segundo, máx. 90°/segundo

Características eléctricas y de seguridad

Categoría de utilización

CC 13: 24 V CC/4 A o 127 V CC/0,3 A
CA 15: 220 V CA/4 A o 440 V CA/3 A

según EN 60947-5-2
según EN 60947-5-1

Terminación de contacto
Conector de 4 polos M12
o cable de 2 m o 5 m de longitud
Asignación de patillas y cables

GN 239.4 Skizze 6

Tipo de cable

UL/CSA ESTILO 2587 3X AWG 22

Corriente de cortocircuito

1 000 A

Tensión de aislamiento estimada

250 V

Protección contra cortocircuitos

6 A, 500 V, tipo gl

Temperatura ambiente

-20 °C ... +80 °C

Grado de contaminación, externa

3

Vida de trabajo (TM)

20 años

Número de ciclos (B10 d)

2 000 000

Aprobaciones, conformidades

Conmutadores y equipo de control de baja tensión

Declaración CE

Marcado CE

EN 60947-1-5 : 2003 + A1/2009

Se dan otros detalles e indicaciones importantes en las instrucciones de funcionamiento para las bisagras GN 239.4, que se incluyen con cada bisagra, y que también se pueden descargar en formato PDF en Operating instructions.
Personal técnico cualificado deberá montar y poner en servicio las bisagras con interruptor, de conformidad con los detalles que se proporcionan en las instrucciones de funcionamiento y las reglas y regulaciones nacionales e internacionales, así como las normas aplicables. Otto Ganter GmbH & Co. KG no asumirá ninguna responsabilidad reglamentaria por información faltante o incorrecta ni ninguna consecuencia que derive de ello.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
91,69
más IVA 17,42 €
bruto 109,11 €
En stock
ELESA Code: 427013
Descripción: CFSQ.60-SH-6-C-A-S
Peso: 0,139 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 239.4-70-53-SL-ASGN 239.4-70-53-SR-ASGN 239.4-70-53-SL-CSGN 239.4-70-53-SR-CS