JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 927.5 Palancas de apriete de acero inoxidable con leva excéntrica, arandela de contacto de plástico

Foto

GN 927.5 Palancas de apriete con leva excéntrica con espárrago roscado, palanca de acero inoxidable Tipo: A - Arandela de contacto de plástico con tuerca de ajuste
Tipo: A - Arandela de contacto de plástico con tuerca de ajuste
GN 927.5 Palancas de apriete con leva excéntrica con espárrago roscado, palanca de acero inoxidable Tipo: A - Arandela de contacto de plástico con tuerca de ajuste GN 927.5 Palancas de apriete con leva excéntrica con espárrago roscado, palanca de acero inoxidable Tipo: B - Arandela de contacto de plástico sin tuerca de ajuste

Descripción del producto

Información

Las palancas de apriete de acero inoxidable con leva excéntrica GN 927.5 se usan cuando resulta necesario apretar y aflojar con rapidez. De este modo, al contrario que las operaciones de apriete mediante rosca, estas palancas permiten un apriete sin par de giro.

La palanca se ha diseñado para que no pueda moverse si se sobrepasa la fuerza de apriete máx. No hay componentes sueltos, ya que todos están ensamblados y montados en su orden correcto.

El tipo A tiene las siguientes ventajas:
La distancia entre las levas de la palanca y la superficie de apriete se ajusta por medio de una rosca de paso fino, que permite establecer la posición de apriete fácilmente con la máxima fuerza de apriete. También se puede determinar la posición de la palanca en relación al eje de apriete.

Especificación

Palanca
Acero inoxidable (fundición de precisión) AISI CF-8


Eje, tuerca de tracción
Tuerca de ajuste y tornillo de ajuste (tipo A)
Acero inoxidable AISI 303


Arandelas de contacto

  • Tipo A
    Tecnopolímero (POM poliacetal)
    reforzado con fibra de vidrio

  • Tipo B
    Tecnopolímero (poliamida PA)
    reforzado con fibra de vidrio


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 927.5 Palancas de apriete con leva excéntrica con espárrago roscado, palanca de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AArandela de contacto de plástico con tuerca de ajuste
BArandela de contacto de plástico sin tuerca de ajuste
Mostrar / ocultar columnas
l1d2l2
en posición de apriete
bd3d4d5h
carrera con
movimiento
de palanca a 90°
l3
en posición
de apriete
l4
Rango
ajus
table
l5
en posición
de apriete
44M 41216202530--121215140,513,222,2
44M 512162025303540121215140,513,222,2
63M 51620253035405016161918,50,7516,32,53
63M 61620253035405016161918,50,7516,32,53
82M 62025303540506020202522,5119,533,7
82M 82025303540506020202522,5119,533,7
101M 820253035405060252630271,525,344,8
101M 1020253035405060252630271,525,344,8

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Longitud de la manilla l1
Rosca d2
Longitud de rosca l2
Tipo


Características constructivas (tipo A)

Sketch GN 927

Ejemplos de aplicación

Ejemplos de aplicación GN 927

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,68
más IVA 2,41 €
bruto 15,09 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,08 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,030 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).