JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 927.2 Palancas de apriete con leva excéntrica con rosca interna, arandela de contacto de acero

Foto

GN 927.2 Palancas de apriete con leva excéntrica, con rosca interna, palanca de acero Tipo: A - Placa de contacto de acero con tuerca de fijación
Tipo: A - Placa de contacto de acero con tuerca de fijación
GN 927.2 Palancas de apriete con leva excéntrica, con rosca interna, palanca de acero Tipo: A - Placa de contacto de acero con tuerca de fijación GN 927.2 Palancas de apriete con leva excéntrica, con rosca interna, palanca de acero Tipo: B - Placa de contacto de acero sin tuerca de fijación

Descripción del producto

Información

Las palancas de bloqueo con leva excéntrica GN 927.2 se usan cuando resulta necesario efectuar operaciones de bloqueo y desbloqueo con rapidez. Al contrario que las operaciones de apriete mediante rosca, estas palancas permiten un apriete sin par de giro.

Se ha diseñado la palanca para asegurar que su movimiento no pueda sobrepasar la máxima fuerza de apriete. Ningún componente queda flojo ya que todos quedan ensamblados y montados en el orden correcto.

Para alcanzar las fuerzas de apriete máximas, la superficie de bloqueo está ligeramente engrasada y debe volver a lubricarse cuando sea necesario.

El modelo Tipo A tiene las siguientes ventajas:
La distancia entre la leva excéntrica y la superficie de contacto se puede ajustar por medio de una tuerca de ajuste con rosca fina. Esto permite ajustar la fuerza de apriete máx. con un simple ajuste. Además, permite elegir la posición preferida de la palanca en relación con el pasador de la manija de sujeción.

Especificación

Palanca
Steel (precision casting)
Galvanizado, azul pasivadoZ


Eje, tuerca de tracción
tuerca y tornillo de fijación (tipo A)
Acero zincado, pasivado azul


Arandelas de contacto
Acero

  • Revestido con zinc lamelar
  • exterior endurecido

RoHS

Bajo pedido

Superficie de bloqueo sin grasa
otros acabados

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 927.2 Palancas de apriete con leva excéntrica, con rosca interna, palanca de acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APlaca de contacto de acero con tuerca de fijación
BPlaca de contacto de acero sin tuerca de fijación
Mostrar / ocultar columnas
l1d1bd3d4d5h
Carrera a
90° movimiento
de palanca
l3
En
posición
de bloqueo
l4
Rango
ajustable
l5
En posición
de bloqueo
t
Longitud
de rosca
utilizable
44M 4121215140,513,222,28
44M 5121215140,513,222,28
63M 516161918,50,7516,32,5310
63M 616161918,50,7516,32,5310
82M 620202522,5119,533,712
82M 820202522,5119,533,712
101M 8252630271,525,344,815
101M 10252630271,525,344,815

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Longitud de la manilla l1
Rosca d1
Tipo


Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,39
más IVA 1,97 €
bruto 12,36 €
Tiempo de entrega 3-7 días
Peso: 0,030 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).