JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 9190.2 Mordazas laterales Acero, con rosca de apriete y soporte

Foto

GN 9190.2 Mordazas laterales, acero, con rosca de apriete y soporte Tipo: E - Con mordaza de apriete dentada
N.º de identificación: G - Apriete con tornillo de punta esférica
Tipo: E - Con mordaza de apriete dentada
N.º de identificación: G - Apriete con tornillo de punta esférica
GN 9190.2 Mordazas laterales, acero, con rosca de apriete y soporte Tipo: E - Con mordaza de apriete dentada
N.º de identificación: G - Apriete con tornillo de punta esférica GN 9190.2 Mordazas laterales, acero, con rosca de apriete y soporte Tipo: E - Con mordaza de apriete dentada
N.º de identificación: K - Apriete con empuñadura ajustable GN 9190.2 Mordazas laterales, acero, con rosca de apriete y soporte Tipo: P - Con mordaza de apriete prismática
N.º de identificación: G - Apriete con tornillo de punta esférica GN 9190.2 Mordazas laterales, acero, con rosca de apriete y soporte Tipo: P - Con mordaza de apriete prismática
N.º de identificación: K - Apriete con empuñadura ajustable

Descripción del producto

Información

Con las mordazas laterales GN 9190.2, las piezas de trabajo quedan sujetas con una mordaza de sujeción pivotada. La fuerza de apriete actúa lateralmente y desde arriba para desplegarse sobre la pieza de trabajo y apretarla contra topes fijos y la superficie de apoyo.

La sujeción de la mordaza de la mordaza de apriete resulta de la profundidad de roscado de la rosca de apriete d4. Cuando se afloja el tornillo de sujeción, la mordaza de apriete retorna mediante fuerza de resorte. La baja altura total de las mordazas laterales permite el mecanizado de la superficie completa de la pieza de trabajo.

Las mordazas laterales se pueden atornillar directamente, por ejemplo, en una placa de montaje, o sujetar a mesas de mecanizado con ranuras en T. Asimismo, se pueden montar en cualquier posición perpendicular a la ranura en T mediante los bloques de apoyo ranurados GN 9190.3, disponibles como accesorio.

Especificación

Mecanismos de apriete
Acero

  • Exterior endurecido
  • Pavonado

Tuerca para ranura en T

  • Acero, pavonado
  • Clase de características 10

Tornillo de cabeza allen DIN 912

  • Acero, pavonado
  • Clase de características 12.9

Tornillo de punta esférica (código G)

  • Acero, pavonado
  • Bola endurecida

Empuñadura graduable (código K)

  • Zamac
    Revestido de plástico
    Negro RAL 9005, acabado texturado
  • Casquillo roscado
    Acero, pavonado
    Esfera templada

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 9190.2 Mordazas laterales, acero, con rosca de apriete y soporte Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ECon mordaza de apriete dentada
PCon mordaza de apriete prismática

N.º de identificación

GApriete con tornillo de punta esférica
KApriete con empuñadura ajustable
Mostrar / ocultar columnas
a
Ancho de la ranura
d1FS en kN
Máx. fuerza de sujeción
b1b2d2d3d4d5
Mín.

Máx.
h1h2
10M 873212,18,4M 8M 84264440
14M 1215481613M 12M 124265345
18M 1621,56818,817M 16M 164267260
Mostrar / ocultar columnas
a
Ancho de la ranura
h3h4 ±0,01l1l2l3l4l5l6s
Carrera de sujeción
Máx. par de apriete
MA en Nm
10281552283072,5386333
142715724044100557849
18382086415612663108720

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
a
d1
Tipo


N.º de identificación


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
237,22
más IVA 45,07 €
bruto 282,29 €
En stock
Peso: 0,566 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).