JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 918.6 Levas excéntricas Acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde el lado del operario

Foto

GN 918.6 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde el lado del operario Tipo: KVS - con palanca de bola, angular (dentada)
Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)
Tipo: KVS - con palanca de bola, angular (dentada)
Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)
GN 918.6 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde el lado del operario Tipo: KVS - con palanca de bola, angular (dentada)
Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada) GN 918.6 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde el lado del operario Tipo: GVS - con palanca de bola, recta (dentada)
Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda GN 918.6 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde el lado del operario Tipo: GVS - con palanca de bola, recta (dentada)
Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada) GN 918.6 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde el lado del operario Tipo: KVS - con palanca de bola, angular (dentada)
Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda GN 918.6 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde el lado del operario Tipo: SKS - con hexágono
Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda GN 918.6 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde el lado del operario Tipo: SKS - con hexágono
Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los pernos de fijación GN 918.6 tienen una superficie cuneiforme circunferencial Permiten una sujeción y una liberación rápida y segura con un rango de apriete relativamente grande y con una elevada fuerza de fijación. Debido a su pequeño ángulo de paso (ángulo de la cuña), el perno de fijación se autobloquea.

La sujeción mediante tornillo desde el lado del operario proporciona un rango de apriete mayor. Se necesita una profundidad de atornillamiento t lo suficientemente grande como para poder absorber las fuerzas de atornillamiento.

Las manillas graduables de los tipos KVS y GVS tienen una conexión positiva con la leva excéntrica mediante un dentado. Durante el montaje, la palanca se puede fijar en una posición favorable para la fijación o bien girarse fuera del rango de fijación, en posición aflojada.

Especificación

Acero inoxidable

  • Leva excéntrica
    AISI 303, niquelado químicamente
  • Casquillo guía y arandela de apriete
    AISI 630, templado
  • Tornillo de cabeza hueca DIN 912-A2-70
  • Palanca
    AISI 303, granallado mate
    Pavonado

Pomo esférico DIN 319
Plástico, duroplástico
Negro, acabado brillante


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 918.6 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde el lado del operario Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KVScon palanca de bola, angular (dentada)
GVScon palanca de bola, recta (dentada)
SKScon hexágono

Dirección de sujeción

Rmediante giro a la derecha (versión dibujada)
Lmediante giro a la izquierda
Mostrar / ocultar columnas
d1 -0,5l1d2d3d5d6h1h2h3h4h5h7l2A/F
4010*1520253035**4045*M 625242010362655310,210015
405055**6065*7075**8090M 625242010362655310,210015
501222324252627282M 830282412413162360,211619
5092102112-----M 830282412413162360,211619
* sólo tipos KVS y GVS

** sólo tipo SKS

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones


Diámetro d1
Tipo



Dirección de sujeción


l1

Intervalo de apriete

MD918_KI-48400-0

Ejemplos de aplicación

MD918_AN-46795-0

Instrucciones de montaje

MD918_MT-46764-0

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
45,45
más IVA 8,64 €
bruto 54,09 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,60 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,071 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).