JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 9153 Indicadores de posición 6 dígitos, electrónicos, pantalla LCD, con transmisión de datos por radiofrecuencia

Foto

GN 9153 Indicadores de posición, 6 dígitos, electrónicos, pantalla LCD, con transmisión de datos por radiofrecuencia Color: OR - Naranja, RAL 2004
ELESA original design
code: DD52R-E-RF
Color: OR - Naranja, RAL 2004
GN 9153 Indicadores de posición, 6 dígitos, electrónicos, pantalla LCD, con transmisión de datos por radiofrecuencia Color: OR - Naranja, RAL 2004 GN 9153 Indicadores de posición, 6 dígitos, electrónicos, pantalla LCD, con transmisión de datos por radiofrecuencia Color: GR - Gris, RAL 7035

Descripción del producto

Información

Los indicadores de posición electrónicos GN 9153 con transmisión de datos por radiofrecuencia son particularmente adecuados para ajustes de formato frecuentes y pueden montarse de manera rápida y fácil. Se conectan a la unidad de control GN 9150 por radio formando un sistema inalámbrico para posicionamiento rápido.

Las unidades de control GN 9150 son necesarias para que el sistema funcione. Forman la interfaz entre el indicador de posición y el control de la máquina. El control de la máquina especifica un valor de posición de consigna para la unidad de control, la cual lo transmite por radiofrecuencia al indicador de posición. El indicador de posición devuelve la señal de su valor de posición real a la unidad de control.

En combinación con el control de máquina, esto permite asegurar que el ciclo de producción no comience si la posición ajustada en el indicador de posición sea incorrecta, con lo que se pueden evitar errores en el proceso de producción.

Especificación

Casquillo
Plástico (Poliamida PA)

  • Naranja, RAL 2004OROR
  • Gris, RAL 7035GRGR
  • resistente a temperaturas de hasta 50 °C
  • resistente a aceites y disolventes

Pantalla LCD
6 dígitos y caracteres especiales


Eje hueco
Acero inoxidable AISI 304


Sellado
Junta tórica
Caucho NBR (Perbunan®)
(únicamente para n.º identificación 2)


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 9153 Indicadores de posición, 6 dígitos, electrónicos, pantalla LCD, con transmisión de datos por radiofrecuencia Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

1Clase de protección IP 65
2Clase de protección IP 67

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
N.º de identificación


Color
GR
OR

Características eléctricas y mecánicas

Sistema de alimentación

Batería de litio CR2477, 3 V

Vida de la batería

3 años

Pantalla

Pantalla LCD de 6 dígitos,
12 mm de altura que admite caracteres especiales

Escala de lectura

-199999; 999999

Número de dígitos decimales

programable
(consulte las instrucciones de uso)

Unidades de medida

mm, pulgadas o grados
(programable)

Máx. velocidad de rotación

300/600/1 000 rpm
(programable, 600 rpm estándar)

Precisión

10 000 impulsos/revolución

Temperatura de trabajo

0 °C ... 50 °C

Humedad

máx. 95 % a 25 °C
(sin condensación)

Interference protection

acc. to guideline 2014/53/EU (RED)

Opciones configurables de la pantalla

Una ventaja de la determinación de la posición electrónica radica en la amplia gama de opciones de la pantalla en el indicador de posición.

Se pueden configurar los siguientes parámetros con los 3 / 4 botones de función:

  • Selección del modo de medición incremental o absoluto
  • Cambio de unidad de medida (mm, pulgadas o grados)
  • Restablecimiento del contador o establecimiento de un valor de compensación
  • Cambio del valor mostrado tras un giro
  • Cambio de resolución, es decir, la cantidad de decimales mostrados
  • Cambio del sentido de giro o de conteo
  • Cambio de orientación de la pantalla (a partir de la orientación de instalación)
  • Ajuste de la velocidad máxima de rotación

La batería de litio instalada tiene una vida útil de más de 3 años. El periodo para reemplazar la batería está indicado mediante un símbolo en la pantalla. El reemplazo de la batería es fácil, simplemente retire la cubierta frontal.
Otra información e instrucciones importantes se pueden encontrar en las instrucciones de uso de los indicadores de posición GN 9153 / GN 9154. Se incluyen con todos los indicadores de posición y puede descargarse en www.ganternorm.com en la sección de "Servicio".

Descripción del funcionamiento

Los siguientes componentes son necesarios para poner en funcionamiento el sistema inalámbrico:

  • Indicador de posición electrónico GN 9153 / GN 9154
  • Unidad de control GN 9150

Cada unidad de control puede acoplarse a un máximo de 36 indicadores de posición. El cable de red RJ45 se usa para conectar al control de máquina. Se ofrecen los siguientes sistemas de bus estándar para la unidad de control:

  • Profinet
  • Modbus TCP
  • Ethernet / IP

La unidad de control puede enviar el valor de posición objetivo a los indicadores de posición a través del control de máquina. Los indicadores entonces informan su posición real mediante radiofrecuencia.

MD9150_AN-30320-0

Si el valor de posición objetivo y el valor de posición real no corresponden, la pantalla LCD del indicador de posición empieza a parpadear. Entonces, el técnico de la máquina debe ajustar el indicador de posición al valor correcto. La pantalla LCD muestra la diferencia entre el valor de posición objetivo y el valor de posición real, así como el sentido en el cual debe girarse. Debe girarse hasta que aparezca un valor 0 en la pantalla, lo que significa desviación cero entre los valores de posición real y objetivo.
Ejemplo: La posición real del indicador de posición es 80 mm, la posición objetivo especificada es 100 mm, y la diferencia de 20 mm aparece en la pantalla del indicador de posición. El indicador debe girarse en el sentido adecuado hasta que al valor 0 aparezca en la pantalla.

Los indicadores de posición se comunican con las unidades de control mediante un protocolo ELESA patentado y usan el rango de frecuencia ISM SRD de 2,4 GHz - 2,48 GHz. Los siguientes datos se comunican a través de la señal de radio:

  • Valor de posición objetivo del indicador de posición
  • Valor de posición real del indicador de posición
  • Cambio de batería requerido

El alcance efectivo de la comunicación por radio es de hasta 30 metros. La antena de la unidad de control debe estar en una ubicación despejada y lo más alta posible. De ser necesario, también puede extenderse.
El tiempo de respuesta de un indicador de posición a la unidad de control mediante comunicación por radio es de 1 segundo. Al usar múltiples indicadores de posición, estos se conectan en serie. Es decir, el número máximo de 36 indicadores de posición permite un tiempo de respuesta de 36 segundos. El tiempo de respuesta puede acortarse de ser necesario. Sin embargo, esto reduce la vida de la batería.

Instrucciones de instalación

En cuanto a las opciones de montaje y la arquitectura externa, los indicadores de posición electrónicos GN 9153 con transmisión de datos mediante radiofrecuencia son muy similares a los indicadores de posición mecánicos GN 953 y normalmente se pueden sustituir por estos últimos (vea también "Explicaciones sobre los indicadores de posición").

MD9053_MT-45816-0

Antes de instalar el indicador de posición, debe perforarse un orificio para el punto de contacto de limitación del par, tal como se muestra en el plano adyacente.
Con los casquillos adaptadores de montaje GN 952.1, el eje hueco (con orificio 14 H7) del indicador de posición se puede adaptar para encajar en el husillo.
Si al mismo tiempo que una reducción en el diámetro del eje hueco se desea montar un pomo giratorio, hay
disponibles pomos giratorios GN 957, los cuales combinan ambas funciones en un solo componente (no se requieren casquillos adaptadores).
El indicador de posición está montado con el punto de contacto de limitación de par
insertado en el orificio, para estabilizar el alojamiento en su sitio. El eje hueco está montado en el husillo y se sujeta con el espárrago roscado.
Con placas de sujeción GN 9053.6, los husillos pueden sujetarse y fijarse después del ajuste.

Información de seguridad

Los indicadores de posición y la unidad de control se comunican usando un protocolo ELESA propietario. La unidad de control solo puede procesar los valores de posición objetivo y real de los indicadores de posición y enviarlos al control de máquina. Por lo tanto, no es posible acceder al control de máquina directamente mediante la red inalámbrica de la unidad de control. Así, la comunicación por radio está protegida contra alteraciones del sistema o el acceso por parte de terceros.
Las perturbaciones o interferencias de otras redes inalámbricas típicas, como WiFi, Bluetooth, etc., no afectan al funcionamiento del sistema, pero pueden alargar el tiempo de respuesta de los indicadores de posición a la unidad de control.
Evite colocar la unidad de control justo al lado de componentes de alta potencia, como motores, convertidores, etc. Si esto no es posible, deberá garantizarse una distancia segura de al menos 200 mm.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
298,60
más IVA 56,73 €
bruto 355,33 €
Tiempo de entrega 3-7 días
ELESA Code: CE.99202
Descripción: DD52R-E-RF-SST-IP65-C2
Peso: 0,129 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).