JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 9053.6 Placas de fijación para indicadores de posición GN 9053 / GN 9153, zamac

Foto

GN 9053.6 Placas de fijación para indicadores de posición GN 9053 / GN 9153

Descripción del producto

Información

Las placas de fijación GN 9053.6 se utilizan en combinación con los indicadores de posición GN 9053 y GN 9153. Los orificios de fijación admiten las plantillas de taladros convencionales.

Es posible fijar y bloquear ejes una vez ajustados, de manera más sencilla y sin gran esfuerzo de construcción e instalación.

Al mismo tiempo, estas placas están provistas de un agujero de 6,1 mm de diámetro para alojar el limitador de par del indicador de posición.

La placa puede montarse para que la palanca quede a la derecha o a la izquierda.

Especificación

Zamac
con revestimiento de plástico
negro, acabado texturado


Palanca de apriete ajustable GN 302.1

  • Zamac
    con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturado
  • Inserción
    Acero inoxidable AISI 303

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 9053.6 Placas de fijación para indicadores de posición GN 9053 / GN 9153 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
bd1 F9d2l1l2l3l4l5m1m2m3m4m5
48B 12B 14B 15B 16B 205,57340,51824,530343633,62517

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Anchura b
Orificio d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
18,82
más IVA 3,58 €
bruto 22,40 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,51 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,233 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).