JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 868 Soportes para mordazas Acero

Foto

GN 868 Soportes para mordazas Tipo: R - Mordazas perpendiculares al brazo de sujeción
Acabado: NC - niquelado químicamente
Tipo: R - Mordazas perpendiculares al brazo de sujeción
Acabado: NC - niquelado químicamente
GN 868 Soportes para mordazas Tipo: R - Mordazas perpendiculares al brazo de sujeción
Acabado: NC - niquelado químicamente GN 868 Soportes para mordazas Tipo: P - Mordazas paralelas al brazo de sujeción
Acabado: NC - niquelado químicamente

Descripción del producto

Información

Los soportes para mordazas GN 868 son adecuados para su uso en los brazos de sujeción de los cepos GN 864 / GN 865 / GN 866.

Los soportes para mordazas se posicionan en el brazo de fijación con la misma precisión que las mordazas GN 872 sobre los propios soportes.

Cuando se utilice el tipo P, las bridas de sujeción neumáticas pueden ajustarse a una presión máxima de 6 bar.

Los tornillos allen y los casquillos de centrado están incluidos.

Especificación

Acero C45
niquelado químicamenteNC


Tornillos allen DIN 912,
casquillos de centrado
Acero, pavonado


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 868 Soportes para mordazas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RMordazas perpendiculares al brazo de sujeción
PMordazas paralelas al brazo de sujeción
Mostrar / ocultar columnas
para cepos neumáticos
Tamaño
-0,2d1d2 H8 / h6d3d4 H8 / h6h1h2l1l2l3l4l5l6m1m2m3
2010M 69M 5710103730541318,519,51214,517
3212M 811M 6912145340761723,529,51820,923
4016M 1013M 81114166350932028342223,530
5018M 1013M 1013161873601132028342728,540

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Anchura b
Tipo


Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
33,38
más IVA 6,34 €
bruto 39,72 €
En stock
Peso: 0,033 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).