JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 761.1 Cierres de palanca Acero/acero inoxidable, con mecanismo de bloqueo

Foto

GN 761.1 Cierres de palanca, acero/acero inoxidable, con mecanismo de bloqueo Tipo: G - Anclaje con ojal, con contrapieza
Material: ST - Acero
Tipo: G - Anclaje con ojal, con contrapieza
Material: ST - Acero
GN 761.1 Cierres de palanca, acero/acero inoxidable, con mecanismo de bloqueo Tipo: G - Anclaje con ojal, con contrapieza
Material: ST - Acero GN 761.1 Cierres de palanca, acero/acero inoxidable, con mecanismo de bloqueo Tipo: G - Anclaje con ojal, con contrapieza
Material: NI - Acero inoxidable GN 761.1 Cierres de palanca, acero/acero inoxidable, con mecanismo de bloqueo Tipo: T - Anclaje con cabeza en T, con contrapieza
Material: NI - Acero inoxidable GN 761.1 Cierres de palanca, acero/acero inoxidable, con mecanismo de bloqueo Tipo: T - Anclaje con cabeza en T, con contrapieza
Material: ST - Acero
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los cierres de palanca GN 761.1 son especialmente adecuados para el cierre y la fijación rápidos de cubiertas, tapas de contenedores y cajas.

Cuando la palanca está cerrada, la configuración excéntrica del eje de la varilla hace que el anclaje se mueva hacia la contrapieza. Al final del movimiento de la palanca, el eje de la varilla ha superado el punto central muerto excéntrico, por lo que el cierre de palanca permanece cerrado automáticamente.

Para cierres de palanca GN 761.1 con mecanismo de bloqueo, cuando la palanca está cerrada, un gancho de seguridad encaja firmemente en la estructura base. Esto evita que la posición de apriete se libere involuntariamente o debido a vibraciones. Para abrir el cierre, el gancho de seguridad se puede desbloquear con una sola mano.

Los anclajes de los cierres de palanca se pueden ajustar dentro del rango ajustable w2. La contrapieza está incluida.

Especificación

AceroST
Galvanizado, pasivado azul


Acero inoxidableNI AISI 304


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 761.1 Cierres de palanca, acero/acero inoxidable, con mecanismo de bloqueo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

GAnclaje con ojal, con contrapieza
TAnclaje con cabeza en T, con contrapieza
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFH en N
Fuerza de retención
ab1b2b3b4d1d2d3h1h2h3
10010008,352,521,524295M 54,21813,325
2002000106527,532426M 65,22516,433
300300012,781,531,538528M 86,23220,741,5
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1l2
min.
l3
min.
l4l5l6m1m2m3r ≈
for w2 = 0
sw1
Carrera
w2
Rango de ajuste
100117,52234,56,55,520201317,5511,5127
200155,528448102524,515246421411
300189,533541112,530302029,579,52,51812,5

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Tamaño
Tipo


Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,70
más IVA 1,65 €
bruto 10,35 €
En stock
Peso: 0,065 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).