JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 75 Pomos en forma de seta Acero, galvanizado

Foto

GN 75 Pomos en forma de seta, Acero, galvanizado Tipo: D - con rosca interna
Acabado: ZB - Galvanizado, azul pasivado
Tipo: D - con rosca interna
Acabado: ZB - Galvanizado, azul pasivado
GN 75 Pomos en forma de seta, Acero, galvanizado Tipo: D - con rosca interna
Acabado: ZB - Galvanizado, azul pasivado GN 75 Pomos en forma de seta, Acero, galvanizado Tipo: E - con espárrago roscado
Acabado: ZB - Galvanizado, azul pasivado

Descripción del producto

Información

Los pomos de seta GN 75 tienen un diseño compacto y clásico. Su geometría no ahuecada combate la acumulación de suciedad y facilita la limpieza.

Los pomos en forma de seta GN 75 en acero se utilizan principalmente en ingeniería mecánica.

Especificación

Acero

  • torneado fino
  • Galvanizado, azul pasivadoZB

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 75 Pomos en forma de seta, Acero, galvanizado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Dcon rosca interna
Econ espárrago roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Tipo D
d3
Tipo E
d4hLongitud lt
mín.
16M 5M 61018107
20M 6M 81224129
25M 6M 81429149
32M 8M 1018371612
36M 10M 1220421815

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Diámetro del pomo d1
Rosca hembra d2
Espárrago roscado d3
Tipo


Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,52
más IVA 0,48 €
bruto 3,00 €
En stock
Peso: 0,011 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).