JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 743.10 Visores de nivel de aceite Acero inoxidable AISI 316L, resistentes a temperaturas de hasta 180 °C

Foto

GN 743.10 Visores de nivel de aceite, acero inoxidable AISI 316L, resistentes a temperaturas de hasta 180 °C Tipo: AN - con reflectante de acero inoxidable
Tipo: AN - con reflectante de acero inoxidable
GN 743.10 Visores de nivel de aceite, acero inoxidable AISI 316L, resistentes a temperaturas de hasta 180 °C Tipo: AN - con reflectante de acero inoxidable GN 743.10 Visores de nivel de aceite, acero inoxidable AISI 316L, resistentes a temperaturas de hasta 180 °C Tipo: AK - con reflectante de plástico GN 743.10 Visores de nivel de aceite, acero inoxidable AISI 316L, resistentes a temperaturas de hasta 180 °C Tipo: B - sin reflector
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

El cristal resistente y a prueba de rayaduras del visores del nivel de aceite GN 743.10 está sellado en los bordes mediante una junta tórica. El efecto de sellado es independiente de la presión axial. Los visores se pueden usar en entornos especialmente agresivos gracias a los materiales utilizados.

El diámetro exterior de los visores del nivel de aceite con hembra hexagonal coincide con los orificios de montaje para uniones de tubos conforme a DIN 3852.

La junta exterior está integrada en una hembra radial. Además, esta ranura evita que la junta se salga al apretar el visor.

Los visores del nivel de aceite GN 743.10 pueden usarse en tanques presurizados. Están disponibles pruebas de presión máxima.

Instrucciones de montaje:
Para el montaje en paredes de menos de 4 mm de espesor, utilice una tuerca de fijación GN 7430.

Especificación

Carcasa
Acero inoxidable AISI 316L


Visor
Vidrio ESG


Reflector

  • Tipo AK: Tecnopolímero (polisulfona)
  • Tipo AN: Acero inoxidable AISI 316L

Eje de seguridad (tipo B)
Acero inoxidable AISI 316Ti


Juntas
Goma FPM (Viton®)
Identificación por acabado no negro
de la junta


Resistentes a temperaturas de hasta 180 °C


RoHS

Accesorio

Contratuercas de acero inoxidable GN 7430

Bajo pedido

*Juntas de goma NBR y visor de vidrio flotante GN 743.9
*Juntas de EPDM

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 743.10 Visores de nivel de aceite, acero inoxidable AISI 316L, resistentes a temperaturas de hasta 180 °C Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AKcon reflectante de plástico
ANcon reflectante de acero inoxidable
Bsin reflector
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d2d3l1l2s
11G 3/8M 16 x 1,52287,520
14G 1/2M 20 x 1,5268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,540118,536
32G 1 1/4M 42 x 1,55012946

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Visor d1
Rosca en pulgadas d2
Rosca fina d2
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
14,85
más IVA 2,82 €
bruto 17,67 €
Tiempo de entrega 3-7 días
Peso: 0,019 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).