1 | Clase de protección IP 54 |
2 | Clase de protección IP 67 |
E | Sin transmisión inalámbrica de datos |
l6 en metros (longitud del cable) | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | h1 | h2 | h3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.5 | 72 | 12 | 28 | 21 | 7 | 37 | 20,5 | 16,5 |
Sistema de alimentación |
Batería de litio 1/2 AA 3,6 V |
||||||||||
Vida de la batería |
3 años |
||||||||||
Pantalla |
Pantalla de 7 dígitos LCD, |
||||||||||
Escala de lectura |
-199999; 999999 |
||||||||||
Número de dígitos decimales |
programable |
||||||||||
Unidades de medida |
mm, pulgadas o grados |
||||||||||
Velocidad operativa máx. |
1-5 m/s programable (la velocidad de lectura afecta a la vida útil de la batería) |
||||||||||
Resolución |
0,01 mm / 0,001 in / 0,01° |
||||||||||
Precisión |
± 0,03 mm |
||||||||||
Repetibilidad |
0,0002 x L mm (L = valor medido en mm) |
||||||||||
Autodiagnóstico |
Battery check, sensor check, magnetic tape check |
||||||||||
Protección contra inversión de tensión |
Sí |
||||||||||
Intervalo de temperaturas |
0 °C ... 50 °C |
||||||||||
Entorno operativo |
Internal use |
||||||||||
Humedad relativa |
Máx. 95 % a 25 ºC (sin condensación) |
Una ventaja de utilizar un dispositivo de posicionamiento electrónico es la amplia variedad de opciones de visualización del sistema de medición magnético.
La batería de litio tiene una vida útil de más de 3 años. Un símbolo de pantalla indica cuándo es necesario sustituir la batería. La batería se puede sustituir fácilmente retirando la cubierta de la parte posterior. Si se sustituye la batería en menos de 5 segundos, el suministro de energía de la memoria intermedia evita la pérdida de los parámetros configurados. |
|
||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
|
|||||||||||
Para garantizar una medición precisa, la distancia entre el sensor y la banda magnética no debe ser superior a 1 mm. El sensor se puede montar mediante tornillos M3. |
|||||||||||
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto