JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 70.2 Tapas de caucho para imanes de sujeción

Foto

GN 70.2 Tapas de caucho, para imanes de sujeción

Descripción del producto

Información

Las tapas de caucho GN 70.2 se pueden utilizar con todos los imanes de sujeción no cauchutados. Los valores de diámetro interior d1 coinciden con los diámetros exteriores de los imanes respectivos. Las fuerzas magnéticas nominales especificadas de los imanes se reducen a causa del grosor de pared de 0,5 mm de las tapas.

Las tapas de caucho protegen las superficies contra los daños causados por el imán. También previenen los contactos duros y ruidosos, y la fricción reduce el resbalamiento lateral.

Las tapas de caucho se fijan fácilmente al imán a mano y se pueden volver a quitar en caso necesario.

Especificación

Caucho
Goma de acrilonitrilo butadienoNBR

  • negroSWSW
  • 75±10 Shore A
  • resistente a temperaturas de -30 °C hasta 100 °C

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 70.2 Tapas de caucho, para imanes de sujeción Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2hs
161730,5
202150,5
252650,5
323350,5
404160,5
505160,5
636460,5
8085110,5

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material

d1
Color
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,88
más IVA 0,17 €
bruto 1,05 €
En stock
Peso: -
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).