JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 6336 Pomos con lóbulos Acero inoxidable

Foto

GN 6336 Pomos con lóbulos, acero inoxidable AISI 316 Tipo: E - con orificio ciego roscado
Tipo: E - con orificio ciego roscado
GN 6336 Pomos con lóbulos, acero inoxidable AISI 316 Tipo: E - con orificio ciego roscado GN 6336 Pomos con lóbulos, acero inoxidable AISI 316 Tipo: D - con orificio pasante roscado
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los pomos con lóbulos GN 6336 con conformes con las dimensiones de DIN 6336, pero difieren en cuanto a su geometría sin vaciado, lo que hace que sean más fáciles de limpiar y ayuda a prevenir la posible acumulación de suciedad.

Son adecuados para áreas con requisitos especiales de higiene y, gracias al material utilizado, para aplicaciones en entornos altamente corrosivos.

Especificación

Fundición de precisión de acero inoxidableA4 AISI 316
pulidoPL


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 6336 Pomos con lóbulos, acero inoxidable AISI 316 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Dcon orificio pasante roscado
Econ orificio ciego roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h1h2t1
mín.
t2
32M 6122091210
40M 81425121513
50M 101832151816
63M 122040192220

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones









Material

Diámetro del pomod1
Rosca d2
Tipo


Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,66
más IVA 2,03 €
bruto 12,69 €
En stock
Peso: 0,065 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).