JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 629 Asa en U para gabinetes Plástico, con tapa

Foto

GN 629 Asas en U, plástico, con tapa Color de la tapa de cubierta: DRT - rojo, RAL 3000, acabado mate
ELESA original design
code: EMPC.
Color de la tapa de cubierta: DRT - rojo, RAL 3000, acabado mate
GN 629 Asas en U, plástico, con tapa Color de la tapa de cubierta: DRT - rojo, RAL 3000, acabado mate GN 629 Asas en U, plástico, con tapa Color de la tapa de cubierta: DBL - azul, RAL 5024, acabado mate GN 629 Asas en U, plástico, con tapa Color de la tapa de cubierta: DGB - amarillo, RAL 1021, acabado mate GN 629 Asas en U, plástico, con tapa Color de la tapa de cubierta: DGN - verde, RAL 6017, acabado mate GN 629 Asas en U, plástico, con tapa Color de la tapa de cubierta: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate GN 629 Asas en U, plástico, con tapa Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate GN 629 Asas en U, plástico, con tapa Color de la tapa de cubierta: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm

Más información sobre los productos para sistemas de perfilería:

Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

El diseño de las asas en U GN 629 corresponde a la familia de productos Ergostyle®.

Uno de los campos de aplicación típicos de estas asas en U son las puertas de las carcasas de protección de máquinas y dispositivos.

Colocando la tapa, los dos tornillos de fijación quedan cubiertos. Se puede retirar con un destornillador.

Las tapas de cubierta se entregan sueltas.

Especificación

Empuñadura
Plástico, Poliamida (PA)

  • Reforzadas con fibra de vidrio
  • Resistentes a temperaturas de hasta 130 °C
  • Gris oscuro, acabado mate
    similar a RAL 7021

Tapa de cubierta
Plástico, Poliamida (PA)

  • gris oscuro, RAL 7021, acabado mateDSGDSG
  • naranja, RAL 2004, acabado mateDORDOR
  • gris, RAL 7035, acabado mateDGRDGR
  • amarillo, RAL 1021, acabado mateDGBDGB
  • azul, RAL 5024, acabado mateDBLDBL
  • rojo, RAL 3000, acabado mateDRTDRT
  • verde, RAL 6017, acabado mateDGNDGN

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 629 Asas en U, plástico, con tapa Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BMontaje desde el lado del operario
Mostrar / ocultar columnas
l1
Tamaño nominal

Tamaño real
dbh1h2h3l2l3mA/Ft
117118,5 ±16,52854,52117,5159,5938106,5
117118,5 ±18,52854,52115,5159,59310138,5

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Longitud l1
Orificio d
Tipo

Color de la tapa de cubierta
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,88
más IVA 0,93 €
bruto 5,81 €
En stock
Peso: 0,082 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).