JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 5910 Pomos limitadores de par con par ajustable

Foto

GN 5910 Pomos limitadores de par, con par ajustable
ELESA original design
code: MZD-A / -p

Descripción del producto

Información

Los pomos limitadores de par GN 5910 se utilizan cuando el par aplicado manualmente debe limitarse. El límite de par se puede establecer entre 0,2 Nm y 1 Nm.

Cuando se gira a la derecha, el mecanismo de par del pomo activa un "sobreenclavamiento" cuando se alcanza el par especificado. Al apretar, así se garantiza que no se exceda el par máximo admisible. Cuando se gira a la izquierda, el mecanismo se bloquea de manera que se transmite el par de liberación necesario.

En pruebas de resistencia se ha demostrado que el par no cambia ni siquiera después de 60.000 ciclos de apriete.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • negro, acabado mateSWSW

Casquillo
Acero, pavonado


Color de la tapa de cubierta
Gris, RAL 7035


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 5910 Pomos limitadores de par, con par ajustable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d4d5h1h2h3tpar máx. ±10%
en Nm
47M 693944150,3121
47M 8123944150,3121

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Griffdurchmesser d1
Rosca d2
par máx. en Nm
Color
SW

Ajuste del par de apriete

Para ajustar el par de apriete, se retira la tapa de cubierta del pomo limitador de par para acceder al mecanismo de ajuste y para liberar el bloqueo del ajuste del par.

Einstellung Drehmoment GN 5910

El par de apriete se ajusta con el tornillo de hexágono interior en el centro del pomo. El disco graduado se mueve en la dirección axial, lo que incrementa o reduce el límite del par de apriete.

Einstellung Drehmoment 2 GN 5910

El valor del par de apriete establecido está indicado en el disco graduado. Dependiendo del valor del par de apriete, las superficies inclinadas de la ventana del indicador están en cierta posición respecto a las marcas de graduación del disco graduado. Después de ajustar el par, se debe volver a colocar la tapa. Esto bloquea los ajustes del par de apriete y protege al mecanismo de ajuste contra accesos no autorizados.

Einstellung Drehmoment 3 GN 5910

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
22,13
más IVA 4,20 €
bruto 26,33 €
En stock
ELESA Code: 35501
Descripción: MZD.50-A-M6
Peso: 0,090 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).