JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 54.2 Imanes de sujeción Carcasa latón, forma cilíndrica, con rosca hembra, con tolerancia de ajuste

Foto

GN 54.2 Imanes de sujeción,  con rosca hembra Material del imán: SC - SmCo
Material del imán: SC - SmCo
GN 54.2 Imanes de sujeción,  con rosca hembra Material del imán: SC - SmCo GN 54.2 Imanes de sujeción,  con rosca hembra Material del imán: ND - NdFeB

Descripción del producto

Información

Los imanes de sujeción GN 54.2 se combinan con un alojamiento de latón, los polos de hierro y el aislamiento de plástico en un sistema que protege y refuerza considerablemente el imán para una transmisión óptima del flujo magnético en la superficie magnética.

Este diseño especial se conoce también como imán de “imán en sándwich”.

* Al montar de estos imanes de sujeción directamente en componentes de acero, se crea un cortocircuito magnético que reduce la fuerza adhesiva hasta en un 15 %. Para evitarlo, debe mantenerse la distancia k entre la carcasa de latón y la parte de acero del agujero de instalación.

Especificación

Carcasa
Latón


Materiales del imán:

  • SmCoSC
    Samario, cobalto
    resistente a temperaturas de hasta 200 °C
  • NdFeBND
    Neodimio, hierro, boro
    resistente a temperaturas de hasta 80 °C

Identificación de ND:
superficie magnética tintada en azul


RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1
Tapas de caucho GN 70.2

Bajo pedido

Carcasa de acero inoxidable
Polos de acero inoxidable
Fuerzas magnéticas mayores
Resistencia a temperaturas de hasta 280 °C

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 54.2 Imanes de sujeción,  con rosca hembra Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 h6d2hk^*^tFuerzas adhesivas nominales en N
SC

ND
6M 320 ±0,21,55810
8M 320 ±0,21,552225
10M 420 ±0,2274045
13M 420 ±0,22,576070
16M 425 ±0,238125150
20M 625 ±0,246250280
25M 635 ±0,358400450
32M 640 ±0,366600700

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material del imán


d1
d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,42
más IVA 0,65 €
bruto 4,07 €
En stock
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).