JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 5337.1 Pomos en estrella Con casquillo de acero saliente

Foto

GN 5337.1 Pomos en estrella, con casquillo de acero inoxidable saliente, con tapa Tipo: E - Con tapa (orificio ciego roscado)
Color de la tapa de cubierta: DGN - verde, RAL 6017, acabado mate
ELESA original design
code: VCHT.
Tipo: E - Con tapa (orificio ciego roscado)
Color de la tapa de cubierta: DGN - verde, RAL 6017, acabado mate
GN 5337.1 Pomos en estrella, con casquillo de acero inoxidable saliente, con tapa Tipo: E - Con tapa (orificio ciego roscado)
Color de la tapa de cubierta: DGN - verde, RAL 6017, acabado mate GN 5337.1 Pomos en estrella, con casquillo de acero inoxidable saliente, con tapa Tipo: E - Con tapa (orificio ciego roscado)
Color de la tapa de cubierta: DBL - azul, RAL 5024, acabado mate GN 5337.1 Pomos en estrella, con casquillo de acero inoxidable saliente, con tapa Tipo: E - Con tapa (orificio ciego roscado)
Color de la tapa de cubierta: DGB - amarillo, RAL 1021, acabado mate GN 5337.1 Pomos en estrella, con casquillo de acero inoxidable saliente, con tapa Tipo: E - Con tapa (orificio ciego roscado)
Color de la tapa de cubierta: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate GN 5337.1 Pomos en estrella, con casquillo de acero inoxidable saliente, con tapa Tipo: E - Con tapa (orificio ciego roscado)
Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate GN 5337.1 Pomos en estrella, con casquillo de acero inoxidable saliente, con tapa Tipo: E - Con tapa (orificio ciego roscado)
Color de la tapa de cubierta: DRT - rojo, RAL 3000, acabado mate GN 5337.1 Pomos en estrella, con casquillo de acero inoxidable saliente, con tapa Tipo: E - Con tapa (orificio ciego roscado)
Color de la tapa de cubierta: DSW - negro, RAL 9005, acabado mate

Descripción del producto

Información

Los pomos en estrella GN 5337.1 con casquillo saliente ofrecen importantes ventajas:

La superficie de contacto del casquillo es exactamente perpendicular al orificio y es de acero en todo su diámetro. El casquillo de acero saliente permite una unión perfecta con pasadores.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • Negro, acabado mate

Casquillo
Acero galvanizado


Color de la tapa de cubierta:
negro, RAL 9005, acabado mateDSWDSW
naranja, RAL 2004, acabado mateDORDOR
gris, RAL 7035, acabado mateDGRDGR
amarillo, RAL 1021, acabado mateDGBDGB
azul, RAL 5024, acabado mateDBLDBL
rojo, RAL 3000, acabado mateDRTDRT
verde, RAL 6017, acabado mateDGNDGN


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 5337.1 Pomos en estrella, con casquillo de acero inoxidable saliente, con tapa Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ECon tapa (orificio ciego roscado)
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d4d5h1h2t
32M 5M 6121022,58,516,5
40M 6M 81412271020
50M 8M 101815301020
63M 10M 12201935,51429
74M 12M 16251739,51529

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Diámetro del pomo d1
d2
Tipo

Color de la tapa de cubierta
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,48
más IVA 0,47 €
bruto 2,95 €
En stock
Peso: 0,017 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).