JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 5090 Imanes de retención NdFeB, carcasa de acero inoxidable, con rosca interna, diseño higiénico

Foto

GN 5090 Imanes de retención, NdFeB, carcasa de acero inoxidable, con rosca interna, diseño higiénico Material (junta de sellado): E - Caucho de etileno-propileno-dieno
Material (junta de sellado): E - Caucho de etileno-propileno-dieno
GN 5090 Imanes de retención, NdFeB, carcasa de acero inoxidable, con rosca interna, diseño higiénico Material (junta de sellado): E - Caucho de etileno-propileno-dieno GN 5090 Imanes de retención, NdFeB, carcasa de acero inoxidable, con rosca interna, diseño higiénico Material (junta de sellado): H - Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenado
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Diseno-higienico

Familia de productos de diseño higiénico

Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.

  • adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
  • rápido y fácil de limpiar
  • sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
  • certificado de acuerdo con las directrices EHEDG
Mostrar todos los productos de diseño higiénico
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Información

Los imanes de retención GN 5090 están diseñados para usos en áreas higiénicas. La superficie sellada atornillada permite el montaje sin espacios muertos; la geometría impermeable y el acabado de alta calidad evitan la acumulación de suciedad y facilitan la limpieza.

Dado que suelen usarse aceros inoxidables no magnéticos en las áreas higiénicas, solo se consigue una fuerza de sujeción en combinación con los discos de soporte GN 7080 o GN 7090. Si se necesita una fuerza de sujeción mayor, se puede usar un segundo imán con polaridad opuesta como contraparte.

Para evitar que se vean afectadas las propiedades magnéticas, el tornillo de montaje también debe estar hecho de acero inoxidable no magnético.

Gracias al material usado y al diseño cerrado, los imanes de retención se pueden usar incluso en entornos especialmente agresivos.

Especificación

Material magnético
NdFeB
Neodimio, hierro, boro
Resistente a temperaturas de hasta 180 °C


Carcasa
Acero inoxidable AISI 316L
Mate (Ra < 0.8 µm)MT


Junta de sellado

  • Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenadoH
    Resistente a temperaturas de -25 °C a +150 °C
  • Caucho de etileno-propileno-dienoE
    Resistente a temperaturas de -40 °C a +120 °C
  • Azul
  • Dureza 85 ±5 Shore A
  • Conforme a normativa FDA

RoHS

Accesorio

Anillos de sellado GN 7600
Discos soporte GN 7080
Discos soporte GN 7090
Tornillos GN 1581

Bajo pedido

con junta de sellado FKM (fluoroelastómero) F

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 5090 Imanes de retención, NdFeB, carcasa de acero inoxidable, con rosca interna, diseño higiénico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Polaridad

NPositivo
SNegativo

Tipo

ASuperficie magnética plana
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4htFuerzas magnéticas nominales en N
Combinación con disco de sujeción

Combinación de imán con polaridad positiva con polaridad negativa
28M 426241044560
42M 5403811580105

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro d1
Rosca d2
Polaridad


Tipo

Acabado
Material (junta de sellado)


Instrucciones de montaje

a3374464-dedb-461a-ba1a-047add2b606e

Combinando imanes de retención con discos de sujeción se logra una fuerza de sujeción normal.
En la superficie de sujeción se pueden usar indistintamente imanes de retención con polos positivo o negativo.

fee72e71-c93e-4c45-a06b-28ece8d36e15

Si se combinan dos imanes de polaridad opuesta, se logra una fuerza de sujeción mayor.

b1eabc75-0848-4827-a17d-611b6b045adf

Al combinar dos imanes de retención con la misma polaridad se crea una fuerza de repulsión.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
38,94
más IVA 7,40 €
bruto 46,34 €
En stock
Peso: 0,040 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).