JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 474.3 Abrazaderas de ejes paralelos con eje ajustable Aluminio

Foto

GN 474.3 Abrazaderas de ejes paralelos con eje ajustable, aluminio Tipo: K - Con dos empuñaduras y dos tornillos de cabeza Allen
Acabado: ELS - Anodizado negro
Tipo: K - Con dos empuñaduras y dos tornillos de cabeza Allen
Acabado: ELS - Anodizado negro
GN 474.3 Abrazaderas de ejes paralelos con eje ajustable, aluminio Tipo: K - Con dos empuñaduras y dos tornillos de cabeza Allen
Acabado: ELS - Anodizado negro GN 474.3 Abrazaderas de ejes paralelos con eje ajustable, aluminio Tipo: K - Con dos empuñaduras y dos tornillos de cabeza Allen
Acabado: MT - mate, mecanizado fino GN 474.3 Abrazaderas de ejes paralelos con eje ajustable, aluminio Tipo: S - Con cuatro tornillos de cabeza Allen
Acabado: ELS - Anodizado negro GN 474.3 Abrazaderas de ejes paralelos con eje ajustable, aluminio Tipo: S - Con cuatro tornillos de cabeza Allen
Acabado: MT - mate, mecanizado fino

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de ejes paralelos con eje ajustable GN 474.3 se utilizan para el ajuste de configuraciones de medición o de prueba.

Para los ajustes gruesos en milímetros, se liberan dos puntos de fijación adyacentes para que la varilla pueda moverse rápidamente. Cuando se utilizan los tubos/varillas de retención GN 480.1 en el tipo LS con graduación longitudinal, la graduación proporciona una orientación.

Para ajustes finos, se liberan dos puntos de fijación diagonalmente opuestos. La posición relativa de los tubos/varillas de retención se puede establecer entonces con la rueda de ajuste. La distancia de ajuste se puede leer en incrementos de 0,1 mm a partir de las graduaciones moleteadas. Gracias al muelle integrado, el ajuste está exento de juego.

Especificación

Abrazadera de montaje
Aluminio

  • mate, mecanizado finoMT
  • Anodizado negroELS

Empuñaduras ajustables (tipo K)

  • Zamac
    revestimiento de plástico
    color plateado, RAL 9006, acabado texturizado
  • Inserción roscada y tornillo de retención
    Acero inoxidable AISI 303

Rueda de ajuste
Acero inoxidable AISI 303


Arandela de presión
Plástico


Tornillos de cabeza hueca ISO 4762
Acero inoxidable AISI 304

  • 2x ennegrecidos químicamente (Tipo S)
  • 2x acabado liso (Tipo K / Tipo S)

Tornillo de cabeza avellanada ISO 14581
Acero inoxidable AISI 304


Muelle
Muelle de acero AISI 301


RoHS

Accesorio

Kits de palanca de apriete GN 511
Tubos/varillas de sujeción de acero inoxidable GN 480.1

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 474.3 Abrazaderas de ejes paralelos con eje ajustable, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KCon dos empuñaduras y dos tornillos de cabeza Allen
SCon cuatro tornillos de cabeza Allen
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio para
tol.ejeh11
a
Carrera máx.
d2d3d4hkl1
máx.
l2l3l4m
B 81219M 4M 423,514405913,52232
B 121821M 5M 532165073173039
B 162426M 6M 63520649120,54550

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Núcleo d1
Tipo


Acabado

Variantes de montaje

Según se entregan

4512ab8f-1cc8-46d3-8aef-4c25b84f48e5

Puntos de apriete invertidos

Abrazadera de montaje movible, punto angular y de apriete invertidos

Abrazadera de montaje fija, punto angular y de apriete invertidos

0171b5a6-6ec9-46c4-b59a-959753c0ac40 c407a8d0-6e81-4cc9-a852-677f1c9143a0 0bc84bd1-ddd9-4f5d-940b-e7baec945d57

Ejemplo de aplicación

f2ae7b8b-c3a7-48b2-851b-92d86e132d4f

Ajuste

704a8a19-6d4d-4365-b0cf-c7e8c798d9d5

Graduación de línea en rueda de ajuste para el ajuste en incrementos de 1/10 mm

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
43,65
más IVA 8,29 €
bruto 51,94 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,19 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,092 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).