JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 435 Empuñaduras de estribo Acero inoxidable, diseño alto

Foto

GN 435 Empuñaduras de estribo de acero inoxidable, diseño alto Oberfläche: GS - Granallado mate
Oberfläche: GS - Granallado mate
GN 435 Empuñaduras de estribo de acero inoxidable, diseño alto Oberfläche: GS - Granallado mate GN 435 Empuñaduras de estribo de acero inoxidable, diseño alto Oberfläche: SW - negro, acabado texturado
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Las empuñaduras de estribo GN 435, diseño alto, se fabrican con perfiles redondos curvos y están diseñadas para aplicaciones que requieren mayor altura de agarre. Por ejemplo, esto permite agarrar o sujetar la empuñadura llevando guantes de seguridad. Algunas medidas también cumplen la norma de acceso a grúas DIN EN 13856.

Además de servir como empuñadura, también puede utilizarse como guía de tubos flexibles, soporte de retención o similar.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 303

  • Granallado mateGS
  • con revestimiento de plástico
    negro, acabado texturadoSWSW

RoHS

Bajo pedido

otras dimensiones
otros materiales
otros acabados

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 435 Empuñaduras de estribo de acero inoxidable, diseño alto Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud±0,5hd2rt
mín.
1212516020075110M 61412
1616020030085125M 61812

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Länge Länge l
h
Oberfläche
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,60
más IVA 2,01 €
bruto 12,61 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,98 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,214 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).