GN 351 Amortiguadores de caucho con agujero pasante

Amortiguadores de caucho GN 351: con agujero pasante

Descripción del producto

Los amortiguadores de caucho GN 351 son adecuados para el soporte elástico de máquinas tales como motores, compresores y bombas. La fijación se puede llevar a cabo de forma flexible, por ejemplo, con tornillos estándar.

Especificación

Caucho
Caucho natural (NR), negro

  • Temperatura de trabajo -40 °C a +80 °C
  • Dureza Shore A±5
    • blando40
    • medio55
    • duro70

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 351 Amortiguadores de caucho, con agujero pasante Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BAgujero pasante
Mostrar / ocultar columnas
d1hd2
15121520--6,5
2015202530-8,5
25152025304010,5
30203040--13,5
4020304050-13,5
50304050--17
603060---17
8030405080-21
100304080--21

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Altura h
Diámetro del orificio d2
Tipo

Dureza



Especificaciones



Diámetro externo d1
Altura h
Diámetro del orificio d2
Tipo

Dureza



Instrucciones técnicas

f59a341a-6f8d-44f7-a416-38eb26fd88ff

Los amortiguadores y amortiguadores de caucho funcionan mejor absorbiendo fuerzas compresivas. Las cargas de tensión, cizalladura, flexión y torsión se pueden absorber con limitaciones, pero afectan negativamente a la vida útil. La información sobre la capacidad de carga en la hoja de datos normalizados o en la sección técnica contiene valores orientativos no vinculantes. Si se superan estos valores, también puede producirse una reducción de la vida útil o un fallo inmediato de la pieza.

Los ejemplos muestran cómo modificar un diseño para convertir situaciones de carga desfavorables en disposiciones favorables con carga compresiva.

La vida útil de los elementos de elastómero puede reducirse debido a las condiciones del entorno, tales como la radiación UV, las inclemencias meteorológicas, los hidrocarburos y las sustancias químicas, así como el envejecimiento. Una colocación y protección adecuadas aumentarán la vida útil.

Ejemplos de construcción

Desfavorable

Favorable

6ecd5af9-5685-4032-8177-f30409240f71 bc2813b2-50ab-43c8-8d8a-d0da38016199
2da6de17-7f53-4871-9a11-f9da6716a45b c432a895-d14c-4d00-b726-a700e0244629

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,37
más IVA 0,26 €
bruto 1,63 €
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
40169991
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 113 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 114 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 351-15-12-6,5-B-40GN 351-15-12-6,5-B-55GN 351-15-12-6,5-B-70GN 351-15-15-6,5-B-40GN 351-15-15-6,5-B-55GN 351-15-15-6,5-B-70GN 351-15-20-6,5-B-40GN 351-15-20-6,5-B-55GN 351-15-20-6,5-B-70GN 351-20-15-8,5-B-40GN 351-20-15-8,5-B-55GN 351-20-15-8,5-B-70GN 351-20-20-8,5-B-40GN 351-20-20-8,5-B-55GN 351-20-20-8,5-B-70GN 351-20-25-8,5-B-40GN 351-20-25-8,5-B-55GN 351-20-25-8,5-B-70GN 351-20-30-8,5-B-40GN 351-20-30-8,5-B-55GN 351-20-30-8,5-B-70GN 351-25-15-10,5-B-40GN 351-25-15-10,5-B-55GN 351-25-15-10,5-B-70GN 351-25-20-10,5-B-40GN 351-25-20-10,5-B-55GN 351-25-20-10,5-B-70GN 351-25-25-10,5-B-40GN 351-25-25-10,5-B-55GN 351-25-25-10,5-B-70GN 351-25-30-10,5-B-40GN 351-25-30-10,5-B-55GN 351-25-30-10,5-B-70GN 351-25-40-10,5-B-40GN 351-25-40-10,5-B-55GN 351-25-40-10,5-B-70GN 351-30-20-13,5-B-40GN 351-30-20-13,5-B-55GN 351-30-20-13,5-B-70GN 351-30-30-13,5-B-40GN 351-30-30-13,5-B-55GN 351-30-30-13,5-B-70GN 351-30-40-13,5-B-40GN 351-30-40-13,5-B-55GN 351-30-40-13,5-B-70GN 351-40-20-13,5-B-40GN 351-40-20-13,5-B-55GN 351-40-20-13,5-B-70GN 351-40-30-13,5-B-40GN 351-40-30-13,5-B-55GN 351-40-30-13,5-B-70GN 351-40-40-13,5-B-40GN 351-40-40-13,5-B-55GN 351-40-40-13,5-B-70GN 351-40-50-13,5-B-40GN 351-40-50-13,5-B-55GN 351-40-50-13,5-B-70GN 351-50-30-17-B-40GN 351-50-30-17-B-55GN 351-50-30-17-B-70GN 351-50-40-17-B-40GN 351-50-40-17-B-55GN 351-50-40-17-B-70GN 351-50-50-17-B-40GN 351-50-50-17-B-55GN 351-50-50-17-B-70GN 351-60-30-17-B-40GN 351-60-30-17-B-55GN 351-60-30-17-B-70GN 351-60-60-17-B-40GN 351-60-60-17-B-55GN 351-60-60-17-B-70GN 351-80-30-21-B-40GN 351-80-30-21-B-55GN 351-80-30-21-B-70GN 351-80-40-21-B-40GN 351-80-40-21-B-55GN 351-80-40-21-B-70GN 351-80-50-21-B-40GN 351-80-50-21-B-55GN 351-80-50-21-B-70GN 351-80-80-21-B-40GN 351-80-80-21-B-55GN 351-80-80-21-B-70GN 351-100-30-21-B-40GN 351-100-30-21-B-55GN 351-100-30-21-B-70GN 351-100-40-21-B-40GN 351-100-40-21-B-55GN 351-100-40-21-B-70GN 351-100-80-21-B-40GN 351-100-80-21-B-55GN 351-100-80-21-B-70

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada