JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 307 Palancas de apriete ajustables Zamac, con casquillo y arandela de apoyo

Foto

GN 307 Palancas de apriete ajustables, Zamac, con casquillo y arandela de apoyo Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado
GN 307 Palancas de apriete ajustables, Zamac, con casquillo y arandela de apoyo Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado GN 307 Palancas de apriete ajustables, Zamac, con casquillo y arandela de apoyo Color: OS - naranja, RAL 2004, acabado texturado GN 307 Palancas de apriete ajustables, Zamac, con casquillo y arandela de apoyo Color: RS - rojo, RAL 3000, acabado texturado GN 307 Palancas de apriete ajustables, Zamac, con casquillo y arandela de apoyo Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

Descripción del producto

Información

Las palancas de apriete ajustables GN 307 son ideales cuando el rango de sujeción está limitado o se necesita una posición de sujeción determinada. Al soltar la empuñadura, los dientes se vuelven a acoplar de manera automática.

Al tirar de la empuñadura, el dentado se libera y puede reubicarse en cualquier posición requerida. Al "soltar" la empuñadura se vuelve a acoplar automáticamente.

La arandela de apoyo no se puede retirar y no gira al accionar la palanca. Protege la superficie sujeta contra daños. Una aplicación típica es utilizar la palanca de apriete para orificios alargados.

Especificación

Empuñadura
Zamac


Con revestimiento de plástico

  • Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • naranja, RAL 2004, acabado texturadoOSOS
  • rojo, RAL 3000, acabado texturadoRSRS
  • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

Casquillo roscado y tornillo de sujeción
Acero, pavonado


Arandela
Acero

  • cementado
  • pavonado

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 307 Palancas de apriete ajustables, Zamac, con casquillo y arandela de apoyo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1d1d2d3d4h1h2h3h4
Carrera
st
mín.
30M 513101324,54313,52,510
45M 615101324,54343,5310
63M 82013,517,5316,54543,513
78M 10251621368544416

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Color
OS
RS
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,60
más IVA 1,44 €
bruto 9,04 €
Pregunte por el tiempo de entrega
Peso: 0,027 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).