JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 286.9 Uniones de conectores articulados Plástico

Foto

GN 286.9 Juntas para abrazaderas de conexión giratorias, plástico Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
Original design
code: TCC-AP-AP
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
GN 286.9 Juntas para abrazaderas de conexión giratorias, plástico Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate GN 286.9 Juntas para abrazaderas de conexión giratorias, plástico Color: GR - Gris, RAL 7040, acabado mate

Descripción del producto

Información

En la posición inicial, los ejes de los núcleos de sujeción de las uniones de abrazaderas de conexión giratorias GN 286.9 están en línea uno con otro y pueden girar ±90°. Sostienen típicos tubos de construcción con contacto superficial total en toda la sección transversal del núcleo.

En las ubicaciones **z1**del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen la sección transversal de los núcleos para realizar la sujeción. Se pueden usar los casquillos adaptadores GN 290 para reducir las secciones transversales de los núcleos a un diámetro menor.

La ubicación del tornillo z2 sirve para fijar el eje de la junta, que se puede ajustar de forma continua o en pasos de 10°, dependiendo del tipo.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911.9, que se enumeran en la tabla como accesorios.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • Reforzadas con fibra de vidrio
  • Resistentes a temperaturas de hasta 100 °C
  • Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW
  • Gris, RAL 7040, acabado mateGRGR

Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985

  • Acero inoxidable AISI 304
  • Cierre automático con anillo de poliamida

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 286.9 Juntas para abrazaderas de conexión giratorias, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SAjuste continuo
TAjuste en pasos de 10° (dentado)

N.º de identificación

2con 3 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Núcleo
d2
Núcleo
k1k2l1l2m1m2z1
Ubicación de los tornillos
z2
Ubicación del tornillo
Accesorio
Empuñaduras recom.
GN 911.9 para z1 / z2

l3
B 30B 304545134546767M8-25M8-2563 | 78

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Núcleo d1
Núcleo d2
Tipo


N.º de identificación

Color
GR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,95
más IVA 2,08 €
bruto 13,03 €
En stock
Peso: 0,178 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).