JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 2492 Carriles de guías lineales de rodillos Acero inoxidable, para sistemas de carriles de guías lineales

Foto

GN 2492 Carriles de guías lineales de rodillos, acero inoxidable, para sistemas de carriles de guías lineales
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los carriles de guías lineales de rodillos GN 2492 se pueden combinar con los carros de rodillos GN 2494 o con los rodillos GN 2496 para formar sistemas de carriles de guías lineales.

Estas unidades, que permiten ahorrar espacio, se usan, por ejemplo, en la industria de construcción de máquinas y plantillas, o en el equipo de los servicios de transporte y construcción, como soporte de puertas correderas, o para hacer posible el movimiento lineal del equipo de producción y de planta. El material también se puede usar en entornos especialmente agresivos, como los que pueden encontrarse, por ejemplo, en las industrias química, farmacéutica, médica o alimentaria.

Los sistemas de carriles de guías lineales suelen instalarse por parejas, con alineación horizontal, bien verticalmente (como se muestra) o bien perpendicularmente. Los carriles pueden instalarse tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la aplicación.

Especificación

Acero inoxidable AISI 316L
Natural


RoHS

Accesorio

Carros de rodillos GN 2494
Rodillos GN 2496

Bajo pedido

Otras longitudes de carriles de guías disponibles
con h1 = 30: hasta 4000 mm
con h1 = 45: hasta 5200 mm
Diferente distancia del agujero de montaje m1 / m2

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2492 Carriles de guías lineales de rodillos, acero inoxidable, para sistemas de carriles de guías lineales Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

XLCarril de guías con cojinete fijo con agujeros alargados
Mostrar / ocultar columnas
h1
Tamaño nominal

Tamaño real
Longitud+2 / -4m1 +1 / -2b1b2b3d1d2km2s
3029,5240320400480560640401520,5106,4M 52802,5
3029,572080088096010401200401520,5106,4M 52802,5
3029,5136015201760200022402480401520,5106,4M 52802,5
4545,7240320400480560640402230,515,59M 82804
4545,772080088096010401200402230,515,59M 82804
4545,7136015201760200022402480402230,515,59M 82804

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
h1
Longitud l
m1
Tipo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,76
más IVA 2,99 €
bruto 18,75 €
En stock
Peso: 0,210 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).