JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 233.4 Bisagras Plástico, con limitador

Foto

GN 233.4 Bisagras, plástico, con bloqueo
ELESA original design
code: CFVT.

Descripción del producto

Información

Las bisagras GN 233.4 con bloqueo sostienen puertas y trampillas en el ángulo de posicionamiento predefinido sin necesidad de sistemas mecánicos adicionales.

Algo particularmente útil cuando las máquinas e instalaciones deben abrirse y cerrarse con frecuencia para la carga y descarga, así como para labores de mantenimiento o reparaciones. De este modo se evita la apertura o el cierre automáticos no deseados.

La posición de -7° de las bisagras garantiza que la puerta o cubierta quede ligeramente presionada contra el marco de la carcasa cuando se cierra.

Especificación

Plástico (poliamida PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • negro, acabado mateSWSW

Resistente a la radiación UV


Muelle de compresión
Acero inoxidable


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 233.4 Bisagras, plástico, con bloqueo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APosiciones de enclavamiento -70°, -7° y 80°
BPosiciones de enclavamiento -70°, -7° y 115°
CPosiciones de enclavamiento -70°, -7° y 150°

N.º de identificación

1Par de retención bajo
2Par de retención medio
3Par de retención alto
Mostrar / ocultar columnas
l1l2d1d2h1h2h3h4l3m1m2Par de retención máx. MH
±20% en Nm
N.º de identificación 1


N.º de identificación 2


N.º de identificación 3
52535,2920,5910,5350,534340.71.21.7

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

l1
l2
Tipo



N.º de identificación



Color
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,65
más IVA 1,64 €
bruto 10,29 €
En stock
ELESA Code: 427704
Descripción: CFVT.53 CH-5-80-0.7
Peso: 0,035 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).