GN 22892 Ruedas Poliamida

Ruedas GN 22892: Poliamida
Original design RE.F8
Tipo de cojinete: G - Cojinete de fricción
Tipo: AB - Rueda sin soporte, azul

Descripción del producto

Las ruedas GN 22892 se usan en espacios interiores industriales y públicos para desplazar carros de transporte, por ejemplo.

La banda de rodadura de la rueda ofrece una baja resistencia a la rodadura, así como una buena resistencia al desgaste y a la rotura.

Para el cojinete de tipo K, el bajo desgaste del cojinete de la rueda aumenta la vida útil, y el montaje en el anillo interior se puede hacer con juego axial cero.

Especificación

Banda de rodadura/ Núcleo de rueda
Plástico, poliamida (PA)

  • Pieza individual
  • Blanco para tipo A
  • Azul para tipo AB
  • Dureza 70 Shore D

Temperatura de trabajo -30 °C a +80 °C


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 22892 Ruedas, poliamida Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo de cojinete

GCojinete de fricción
KCojinete de bolas

Tipo

ARueda sin soporte
ABRueda sin soporte, azul
Mostrar / ocultar columnas
d1
Ø de la rueda
Tipo A
d1
Ø de la rueda
Tipo AB
b1b2d2Máxima carga
ergonómica recomendada en N
Tipo de cojinete G
Máx.
capacidad de carga estática en N
Tipo de cojinete G
Máx. 
capacidad de carga dinámica
en N
65-30341290012501200
8080303912150020001800
100100304412175035003000
125125384415200045004000
150-455820250060005000
200-505820315080007300
125-455620400070006500
150-455620455080007500
200-5056206500100009000

Estructura y precio

Ø de la rueda d1 (Tipo de cojinete G)
Ø de la rueda d1 (Tipo AB)
Tipo de cojinete


Tipo


Especificaciones




Ø de la rueda d1 (Tipo de cojinete G)
Ø de la rueda d1 (Tipo AB)
Tipo de cojinete


Tipo


Adecuado para el tipo de suelo

El tipo de suelo y los posibles obstáculos son factores que influyen en la cantidad de fuerza necesaria para mover la carretilla, así como en la transmisión de vibraciones y el desgaste de la rueda.
En función de las características del suelo, se aplican las siguientes directrices para seleccionar la rueda adecuada:

  • Para suelos irregulares y en caso de obstáculos, las ruedas deben tener una banda de rodadura blanda y gruesa y un diámetro grande.
  • Para suelos lisos y cargas pesadas, las ruedas deben tener banda de rodadura dura.

La siguiente tabla muestra de forma simplificada el tipo de suelo adecuado para cada rueda.

Mostrar / ocultar columnas
EstándarBaldosaAsfaltoComposite,
hormigón
Suelo sin pavimentarSuelo de rejillaSuelo de virutaSuelo con obstáculos
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,25
más IVA 0,43 €
bruto 2,68 €
ELESA Code: 450501
Descripción: RE.F8-065-RBL
Peso: 0,060 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83022000
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 50 unidades entregables en 1-2 días
  • 986 unidades entregables en 3-7 días
  • 1922 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 1923 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 22892-65-G-AGN 22892-80-G-AGN 22892-80-G-ABGN 22892-100-G-AGN 22892-100-G-ABGN 22892-125-G-AGN 22892-125-G-ABGN 22892-150-G-AGN 22892-200-G-AGN 22892-125-K-AGN 22892-150-K-AGN 22892-200-K-A

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada