JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 1362 Bisagras de chapa de acero inoxidable para soldar

Foto

GN 1362 Bisagras de chapa de acero inoxidable, para soldar
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Las bisagras de chapa de acero inoxidable GN 1362 se distinguen por sus dimensiones compatibles universalmente. Los materiales usados también permiten su aplicación en ambientes agresivos.

El tipo A se fija mediante soldadura u orificios practicados por el cliente.

Gracias a sus dimensiones estándar, es posible realizar soluciones específicas para aplicaciones especiales incluso en cantidades relativamente pequeñas.

Especificación

Acero inoxidableNI

  • AISI 304
  • naturalBL

Pasador

  • Acero inoxidable AISI 304
  • remachado

RoHS

Bajo pedido

otras dimensiones
con orificios
otros tipos de superficie

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 1362 Bisagras de chapa de acero inoxidable, para soldar Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin orificios
Mostrar / ocultar columnas
l1l2dhs
60306123
60406123
60606123
80306123
80406123
80806123
1001006123

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material

Anchura l1
Longitud l2
Tipo

Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,47
más IVA 0,66 €
bruto 4,13 €
En stock
Peso: 0,060 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).