JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 132.15 Correderas para unidades lineales embridadas para sistema de un solo eje, acero inoxidable

Foto

GN 132.15 Correderas para unidades lineales embridadas, para sistema de un solo eje, acero inoxidable Tipo: B - con juntas
Tipo: B - con juntas
GN 132.15 Correderas para unidades lineales embridadas, para sistema de un solo eje, acero inoxidable Tipo: B - con juntas GN 132.15 Correderas para unidades lineales embridadas, para sistema de un solo eje, acero inoxidable Tipo: A - sin juntas
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Correderas para unidades lineales embridadas GN 132.15 se suelen suministrar únicamente montadas en combinación con una unidad lineal para comprobar su funcionamiento. Los orificios con la designación G están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego del orificio guía d1 se puede ajustar mediante el tornillo z, o bien fijarlos tras este ajuste. El tipo B está equipado con juntas en el alojamiento del tornillo.

Para una fijación rápida sin herramientas, se pueden sustituir las tuercas por las empuñaduras ajustables GN 911.3 que se muestran en la tabla como accesorio.

Especificación

Acero inoxidable AISI CF-8
granallado mate


Cojinetes de deslizamiento
Plástico (PTFE)


Tornillo de unión a la tuerca deslizante DIN 603
Acero inoxidable A2


Tuercas tapón DIN 917
Acero inoxidable A2


Elementos de sellado

  • Juntas de sellado
    Plástico (POM poliacetal)
  • Anillo separador
    Silicona, 40 ... 60 Shore A

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 132.15 Correderas para unidades lineales embridadas, para sistema de un solo eje, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin juntas
Bcon juntas

N.º de identificación

4con 2 tuercas tapón de acero inoxidable DIN 917
Mostrar / ocultar columnas
d1 - d2
con
cojinetes de
deslizamiento
bd3d4
Tornillo de
unión a
la tuerca deslizante
k
Longitud de
apriete
l1mz
Ubicación
de los tornillos
Accesorio
Empuñadura recom.
GN 911.3 para
 z
l2
G30 - B302237M 44010433M 863 | 78
G50 - B503060M 66515053M 1078 | 92

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
d1 - d2
Tipo


N.º de identificación

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
107,34
más IVA 20,39 €
bruto 127,73 €
En stock
Incl. recargos del material: 1,75 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,296 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 132.15-G30-B30-A-4GN 132.15-G30-B30-B-4GN 132.15-G50-B50-A-4GN 132.15-G50-B50-B-4