JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 111.2 Cables de retención Acero inoxidable, con orejetas u ojales

Foto

GN 111.2 Cables de retención, acero inoxidable AISI 304, con orejetas u ojales Tipo: C - con 2 orejetas
Color: BL - natural
Tipo: C - con 2 orejetas
Color: BL - natural
GN 111.2 Cables de retención, acero inoxidable AISI 304, con orejetas u ojales Tipo: C - con 2 orejetas
Color: BL - natural GN 111.2 Cables de retención, acero inoxidable AISI 304, con orejetas u ojales Tipo: C - con 2 orejetas
Color: SW - negro GN 111.2 Cables de retención, acero inoxidable AISI 304, con orejetas u ojales Tipo: C - con 2 orejetas
Color: TR - transparente GN 111.2 Cables de retención, acero inoxidable AISI 304, con orejetas u ojales Tipo: D - con 2 ojales
Color: BL - natural GN 111.2 Cables de retención, acero inoxidable AISI 304, con orejetas u ojales Tipo: D - con 2 ojales
Color: SW - negro GN 111.2 Cables de retención, acero inoxidable AISI 304, con orejetas u ojales Tipo: D - con 2 ojales
Color: TR - transparente GN 111.2 Cables de retención, acero inoxidable AISI 304, con orejetas u ojales Tipo: E - con orejeta y ojal
Color: BL - natural GN 111.2 Cables de retención, acero inoxidable AISI 304, con orejetas u ojales Tipo: E - con orejeta y ojal
Color: SW - negro GN 111.2 Cables de retención, acero inoxidable AISI 304, con orejetas u ojales Tipo: E - con orejeta y ojal
Color: TR - transparente
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los cables de retención GN 111.2 están disponibles en 5 tipos y, por lo tanto, pueden utilizarse en numerosas aplicaciones diferentes, por ejemplo, como dispositivo de aseguramiento y como cables de conexión y fijación.

El revestimiento de las versiones TR y SW protege las partes adyacentes de roces y otros daños. La suavidad de su superficie también es agradable al tacto.

La orientación de los ojos de cable y las argollas de fijación puede ser diferente de la que se muestra en el dibujo. Los datos sobre la capacidad de carga son valores orientativos y no están garantizados.

Especificación

Cable de retención
Acero inoxidable AISI 304

  • naturalBLBL
  • con revestimiento de plástico (PVC)
    transparenteTRTR
    negroSWSW

Orejeta
Acero inoxidable AISI 304

  • natural (para TR)
  • zincado, pasivado negro (para SW)

Manguitos de presión
Aluminio

  • natural (para TR)
  • anodizado, negro (para SW)

RoHS

Accesorio

Anillas de llavero GN 111.3

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 111.2 Cables de retención, acero inoxidable AISI 304, con orejetas u ojales Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Form

Ccon 2 orejetas
Dcon 2 ojales
Econ orejeta y ojal
Mostrar / ocultar columnas
Longitud ld3
BL

TR / SW
Carga estática en N ≈
1501,631800
2001,631800
3201,631800
5001,631800

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Longitud de la cadena l
Tipo



Color
BL
SW
TR

Ejemplos de aplicación

MD111.2_AN-21237-1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,43
más IVA 0,46 €
bruto 2,89 €
En stock
Peso: 0,008 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 111.2-150-C-BLGN 111.2-150-D-BLGN 111.2-150-E-BLGN 111.2-150-C-TRGN 111.2-150-D-TRGN 111.2-150-E-TRGN 111.2-150-C-SWGN 111.2-150-D-SWGN 111.2-150-E-SWGN 111.2-200-C-BLGN 111.2-200-D-BLGN 111.2-200-E-BLGN 111.2-200-C-TRGN 111.2-200-D-TRGN 111.2-200-E-TRGN 111.2-200-C-SWGN 111.2-200-D-SWGN 111.2-200-E-SWGN 111.2-320-C-BLGN 111.2-320-D-BLGN 111.2-320-E-BLGN 111.2-320-C-TRGN 111.2-320-D-TRGN 111.2-320-E-TRGN 111.2-320-C-SWGN 111.2-320-D-SWGN 111.2-320-E-SWGN 111.2-500-C-BLGN 111.2-500-D-BLGN 111.2-500-E-BLGN 111.2-500-C-TRGN 111.2-500-D-TRGN 111.2-500-E-TRGN 111.2-500-C-SWGN 111.2-500-D-SWGN 111.2-500-E-SW