JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 1050.2 Bridas para acoplamientos de liberación rápida GN 1050 y espárragos GN 1050.1

Foto

GN 1050.2 Bridas para acoplamientos de liberación rápida GN 1050 y espárragos GN 1050.1 Código: F - Cojinete fijo
Código: F - Cojinete fijo
GN 1050.2 Bridas para acoplamientos de liberación rápida GN 1050 y espárragos GN 1050.1 Código: F - Cojinete fijo GN 1050.2 Bridas para acoplamientos de liberación rápida GN 1050 y espárragos GN 1050.1 Código: L - Cojinete móvil

Descripción del producto

Información

Las bridas GN 1050.2 están disponibles como accesorio para los acoplamientos de liberación rápida GN 1050 y los espárragos GN 1050.1 para ampliar las opciones de unión de ambos elementos de sujeción.

Se usan cuando el método estándar de sujeción de los acoplamientos o los espárragos, mediante la rosca central interna o el espárrago roscado, no es posible o no es óptimo debido a la estructura circundante. Esto puede darse con sistemas de perfiles de aluminio o componentes de paredes finas sin la fuerza suficiente para resistir un punto de carga.

Tanto la brida como el acoplamiento se pueden posicionar insertando pines de centraje en los orificios d4 para evitar una torsión no deseada. Para los codos en L (cojinete móvil), los orificios de los pines están diseñados para evitar restringir la excentricidad radial del acoplamiento.

Especificación

AceroST
Galvanizado, azul pasivadoZBZB


Tornillo de cabeza avellanada ISO 10642,
acero, clase de resistencia a la torsión 8.8,
galvanizado, azul pasivado


RoHS

Bajo pedido

Otros acabados, por ejemplo, revestimiento de plástico

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 1050.2 Bridas para acoplamientos de liberación rápida GN 1050 y espárragos GN 1050.1 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código

FCojinete fijo
LCojinete móvil
Mostrar / ocultar columnas
Tamaño nominal
Acoplamientos de liberación rápida
GN 1050
d1d2d3d4
Codo en F

Codo en L
l1l2l3l4m1m2
253M 128,56,058,51015551104085

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Nenngröße
Código


Material

Acabado
ZB

Ejemplo de aplicación para sistemas de perfiles

MD1050{St:_}AN-39459-0

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,61
más IVA 2,97 €
bruto 18,58 €
En stock
Peso: 0,240 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).