DIN 462 Placas de fijación para contratuercas ranuradas DIN 1804, acero

Placas de fijación DIN 462: para contratuercas ranuradas DIN 1804, acero

Descripción del producto

Las placas de fijación DIN 462 aseguran las contratuercas ranuradas DIN 1804 con una conexión positiva para evitar que se suelten o se desajusten de forma indeseada, por ejemplo, cuando se utilizan para ajustar el juego axial de un rodamiento.

La pestaña interna posiciona la placa de fijación en una ranura creada en el perno roscado para este fin. Tras instalar y ajustar la contratuerca ranurada, la placa de fijación se dobla, entrando en una ranura de la tuerca para fijar las piezas en su lugar. Debido a esta deformación, solamente se recomienda un uso.

Especificación

AceroST
Acabado liso


RoHS

Ocultar dibujo técnico
DIN 462 Placas de fijación, para contratuercas ranuradas DIN 1804, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 H11H11b1 c11b2 H11d2 h11hst Máx.Para contratuercas ranuradas DIN 1804
85,933202,50,85,8M 8 x 1
107,4442530,87,3M 10 x 1
129,3552830,89,2M 12 x 1,5
1411,4553030,811,3M 14 x 1,5
1613,555323113,4M 16 x 1,5
1815,466344115,3M 18 x 1,5
2017,566364117,4M 20 x 1,5
2219,566404119,4M 22 x 1,5
2421,666424121,5M 24 x 1,5
2623,577455123,4M 26 x 1,5
2825,577505125,4M 28 x 1,5
3027,5775051,227,4M 30 x 1,5
3229,6775251,229,5M 32 x 1,5
3532,3775551,232,5M 35 x 1,5
3835,3885851,235,2M 38 x 1,5
4037,3886251,237,5M 40 x 1,5
4239,3886251,239,2M 42 x 1,5
4542,4886851,242,2M 45 x 1,5
4845,5887551,245,2M 48 x 1,5
5047,4887551,247,2M 50 x 1,5
5249,310108061,249,1M 52 x 1,5
5552,310108061,252,1M 55 x 1,5
5855,310109061,555,1M 58 x 1,5
6057,310109061,557,1M 60 x 1,5

Estructura y precio

Diámetro d1
Material

Diámetro d1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,96
más IVA 0,18 €
bruto 1,14 €
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182100
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 47 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 48 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

DIN 462-8-STDIN 462-10-STDIN 462-12-STDIN 462-14-STDIN 462-16-STDIN 462-18-STDIN 462-20-STDIN 462-22-STDIN 462-24-STDIN 462-26-STDIN 462-28-STDIN 462-30-STDIN 462-32-STDIN 462-35-STDIN 462-38-STDIN 462-40-STDIN 462-42-STDIN 462-45-STDIN 462-48-STDIN 462-50-STDIN 462-52-STDIN 462-55-STDIN 462-58-STDIN 462-60-ST

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada