GN 7243 Bisagras multiarticuladas Aluminio, oculta, ángulo de apertura de 120°

Bisagras multiarticuladas GN 7243: Aluminio, oculta, ángulo de apertura de 120°

Descripción del producto

Las bisagras multiarticuladas GN 7243 se instalan en el interior de puertas, trampillas y escotillas para ahorrar espacio y garantizar una protección eficaz contra actos vandálicos. La bisagra tiene un ángulo de apertura máximo de 120°, que permite una accesibilidad fácil y la hace adecuada para puertas de grosor medio.

El uso de este tipo de bisagras deja la parte exterior de la carcasa libre de fijaciones que no sean compatibles con el diseño o que deban evitarse por completo para facilitar la limpieza.

Normalmente, las bisagras multiarticuladas se usan por pares. Con cargas más altas, por ejemplo, de puertas grandes, se pueden complementar con bisagras adicionales. Se suministran cuatro arandelas reforzadas que se pueden usar con tornillos de sujeción con rosca M6.

Especificación

  • AluminioAL
    anodizado, color naturalELEL

  • Pasadores/arandelas para la bisagra
    Acero inoxidable 304

  • Cojinete de fricción
    Plástico
    • autolubricada
    • resistente a temperaturas de -40 °C a +90 °C

RoHS

Accesorio

GN 7247.2 Placas separadoras
GN 7247.4 Pletinas (mit Innengewinde)
GN 7247.6 Pletinas (mit Außengewinde)

Bajo pedido

  • otros acabados/colores
  • otras bridas de sujeción
  • otros ángulos de apertura
  • otros grosores máximos de pared
  • otro movimiento de elevación
Ocultar dibujo técnico
GN 7243 Bisagras multiarticuladas, aluminio, ocultas, ángulo de apertura 120° Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1d1d2h1h2l2l3l4l5l6l7l8l9l10m1m2m3m4m5rsxy
756,54603044,530519993,32480,441,769,36184046287373628

Estructura y precio

Werkstoff

l1
Acabado
anodizado
Werkstoff

l1
Acabado
anodizado

Posición de instalación: características de pivote

Las bisagras multiarticuladas se pueden instalar en la carcasa con las ranuras de las bridas de sujeción en paralelo o en perpendicular respecto de los ejes de la bisagra. El resultado son las dos características de rotación representadas.

7b7b568a-150a-4f3c-b38f-73e0664e9c65

Ejemplos de uso

0db1431e-1b7c-4d2d-a06e-b963362151ad

Opciones de ajuste y apriete

a5aacdb7-9f9a-4590-8db4-26b518c182de

Las bisagras multiarticuladas se pueden ajustar en tres planos durante la instalación. Por ejemplo, eso permite ajustar las tolerancias o establecer las fuerzas de compresión necesarias para las juntas. Dos planos se pueden ajustar mediante las ranuras paralelas o perpendiculares de las bridas de sujeción. En el tercer plano, se pueden hacer correcciones de posición mediante las placas separadoras GN 7247.2.
También están disponibles las pletinas con orificios roscados GN 7247.4 y las pletinas con espárragos roscados GN 7247.6 para fijar las bisagras. Estas se pueden soldar en la pared o se pueden insertar en ella desde el exterior y fijarse en su lugar. Los orificios d2 reciben pasadores de tensado o posicionamiento, lo que facilita colocar la bisagra en posición. Y también se evitan el giro o el deslizamiento indeseados bajo carga. Los pasadores no se pueden extraer para un ajuste posterior.

Variantes de diseño

Puertas, trampillas y escotillas pueden ser encastradas, superpuestas o biseladas. El máximo grosor de la pared y el tamaño del reborde para las construcciones de chapa metálica que se indican abajo derivan del tipo de instalación.

  1. Brida de sujeción montada en la carcasa con ranuras paralelas al eje de la bisagra.

e3e4aa41-de19-4624-a578-ab858edb916d
Mostrar / ocultar columnas
l1s1 max.b1s2b2 max.s3 max.b3 max.
75241 ... ∞1 ... ∞202020

  1. Brida de sujeción montada en la carcasa con ranuras perpendiculares al eje de la bisagra.

b752a177-6fad-440f-b274-7f84a73aaa70
Mostrar / ocultar columnas
l1s4 max.b4s5b5 max.s6 max.b6 max.
75201 ... ∞1 ... ∞242020

Los distintos diseños mostrados representan condiciones de instalación estándar. Si cambia la posición de instalación de la bisagra o si el grosor de una de las paredes es menor que s o b, las máximas dimensiones que se pueden obtener cambian independientemente unas de otras. Eso permite, en algunos casos, trabajar con paredes de grosor mayor que el especificado con el mismo tamaño de bisagra. Por lo tanto, es recomendable una sencilla comprobación del diseño mediante CAD o una instalación de prueba.

Ejemplo de un montaje

538734db-7143-44f5-a8ef-9abf6f514c52

Capacidad de carga

La máxima carga de la bisagra multiarticulada que se indica abajo se aplica en los casos de uso estándar y sirve como orientación en caso de aplicaciones distintas. Las fuerzas resultantes dan lugar a una ligera deformación elástica, que puede compensarse mediante las opciones de ajuste, si es necesario.

1fb83d12-3dc8-4fc1-a7be-ab0130a15681
Mostrar / ocultar columnas
Load capacity
per hinge pair in N

l1


FA (axial)


FR (radial)
75650750

Información de seguridad

Durante la instalación, el funcionamiento inicial y el uso debe observarse la información contenida en las instrucciones de uso. Estas se encuentran junto al producto o se proporcionan en formato digital en la página del producto, en ganternorm.com.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
217,11
más IVA 41,25 €
bruto 258,36 €
Peso: 0,295 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83021000
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 70 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 71 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 7243-AL-75-EL

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada