JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 53.1 Imanes de disco, carcasa de plástico

Foto

GN 53.1 Imanes, de disco, carcasa de plástico Color: WS - blanco, RAL 9003
Color: WS - blanco, RAL 9003
GN 53.1 Imanes, de disco, carcasa de plástico Color: WS - blanco, RAL 9003 GN 53.1 Imanes, de disco, carcasa de plástico Color: GR - gris, RAL 7040 GN 53.1 Imanes, de disco, carcasa de plástico Color: RT - rojo, RAL 3031 GN 53.1 Imanes, de disco, carcasa de plástico Color: SW - negro, RAL 9004

Descripción del producto

Información

Los imanes GN 53.1 se utilizan principalmente para sujetar planos técnicos y elementos similares.

El material magnético ND se caracteriza por una elevada fuerza adhesiva.

Especificación

Material del imán:
NdFeBND
Neodimio, hierro, boro
resistente a temperaturas de hasta 80 °C


Carcasa
Plástico
blanco, RAL 9003WSWS
gris, RAL 7040GRGR
negro, RAL 9004SWSW
rojo, RAL 3031RTRT


RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1

Bajo pedido

Imanes con grabado personalizado

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 53.1 Imanes, de disco, carcasa de plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2hFuerzas adhesivas nominales en N
10894
1814810
25228,514
3028,58,527
3632,58,535
4036835

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material del imán

Diámetro d1
Color
GR
RT
SW
WS

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,69
más IVA 0,13 €
bruto 0,82 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).