GN 753 Rodillos guía Plástico

Rodillos guía GN 753: Plástico
Tipo: KF - en cuña
N.º de identificación: 2 - Espárrago con rosca externa

Descripción del producto

Los rodillos guía GN 753.1 se pueden utilizar como guías, cojinetes o soportes para cargas pequeñas o medianas. También se pueden utilizar para crear sistemas guía de rodillos personalizados.

Con la capacidad de carga radial indicada en la tabla, los rodillos guía alcanzan un tiempo de funcionamiento mínimo de 1 millón de revoluciones. En general, los rodillos guía no deben utilizarse con cargas axiales.

Especificación

  • Anillo externo
    Plástico, poliacetal (POM)
    Temperatura de trabajo: 0°... 40 °C

  • Anillo interno / bolas
    Acero, natural

  • Espárrago roscado
    Acero, zincado

  • Junta tórica
    Caucho NBR (Perbunan®)
    70 Shore A

RoHS

Accesorio

Accesorios de montaje GN 753.2 (para los rodillos guía)

Bajo pedido

Rodillos guía con vástago remachado

Ocultar dibujo técnico
GN 753 Rodillos guía, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ZLcilíndrico
KVconvexo
KFen cuña
KKcóncavo
KRcircular (junta tórica)

N.º de identificación

1con agujero
2Espárrago con rosca externa
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Orificio
Tipo ZL


Tipo KV
Tipo KK
Tipo KF
Tipo KR
d3
Rosca
d4

Tipo ZL


Tipo KV
Tipo KK
Tipo KF
Tipo KR
d5d6d7d8br1r2r3Capacidad de carga radial
en N máx. 300 v/min
Tipo ZL


Tipo KV


Tipo KK
Tipo KF
Tipo KR
19B 5B 5M 68,28,21717243,5651,750,6494939
19B 6--8,2-----6---49--
22B 6B 6M 69,59,519,219295752,50,6196196156
22B 8--11-----7---196--
26B 6B 6M 69,59,523,223335752,50,6196196156
26B 10--13-----8---196--

Estructura y precio

Diámetro d1
Orificio d2
Rosca d3
Tipo





N.º de identificación


Diámetro d1
Orificio d2
Rosca d3
Tipo





N.º de identificación


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,78
más IVA 0,53 €
bruto 3,31 €
En stock
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83022000
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 753-19-M6-ZL-2GN 753-19-M6-KV-2GN 753-19-M6-KF-2GN 753-19-M6-KK-2GN 753-19-M6-KR-2GN 753-19-B5-ZL-1GN 753-19-B5-KV-1GN 753-19-B5-KF-1GN 753-19-B5-KK-1GN 753-19-B5-KR-1GN 753-19-B6-ZL-1GN 753-22-M6-ZL-2GN 753-22-M6-KV-2GN 753-22-M6-KF-2GN 753-22-M6-KK-2GN 753-22-M6-KR-2GN 753-22-B6-ZL-1GN 753-22-B6-KV-1GN 753-22-B6-KF-1GN 753-22-B6-KK-1GN 753-22-B6-KR-1GN 753-22-B8-ZL-1GN 753-26-M6-ZL-2GN 753-26-M6-KV-2GN 753-26-M6-KF-2GN 753-26-M6-KK-2GN 753-26-M6-KR-2GN 753-26-B6-ZL-1GN 753-26-B6-KV-1GN 753-26-B6-KF-1GN 753-26-B6-KK-1GN 753-26-B6-KR-1GN 753-26-B10-ZL-1

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada